Produktliste Zubehör US-Markt

Filter

13 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antennensplitter - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-Wege-Verteiler für Antennensignale (Antennensplitter), N-Anschluss (Buchse) an den beiden oberen Enden und N-Anschluss (Buchse) am unteren Ende

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adapter, N (female) -> N (female); Einfügedämpfung < 0,3 dB bei 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Adapter, N (male) -> SMA (female); Einfügedämpfung < 0,3 dB bei 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adapter, RSMA (male) -> SMA (female); Einfügedämpfung <0,3 dB bei 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adapter, SMA (female) -> SMA (female); Einfügedämpfung <0,3 dB bei 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Adapter, SMA (female) -> SMA (male), rechtwinklig; Einfügedämpfung <0,3 dB bei 2,4 GHz

Antennenkabel - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Adapterkabel, 30 cm, MCX (M) auf MCX (M)

Antennenkabel - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Barriere für Antennenanlage in Ex-Zonen der Klasse I, Div. 1 und 2; 76 cm; Typ RSMA (Stecker) zu MCX (Stecker); UL-zertifiziert

Montagematerial - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Montagematerial für die Wandmontage der OMNI-Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz

Überspannungsschutzgerät - CN-LAMBDA/4-2.2-BB - 2800024

Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Buchse-Buchse

13 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00