Produktliste Zubehör Überspannungsschutz für die Informationstechnik

Filter

15 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Patchkabel - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

Patchkabel, CAT6, vorkonfektioniert, 0,5 m

Patchkabel - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

Patchkabel, CAT6, vorkonfektioniert, 1,0 m

Schraubklemmenblock - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Schraubklemmenblock mit Trennkontakten zur Aufnahme der Schutzstecker CT und CTM. Einsatz in MSR- und Telekommunikations-Systemen. Ausführung: 10 Doppeladern

Magazin - CTM 10-MAG - 2838610

Magazin mit Erdungsschiene zur Aufnahme von bis zu 10 LSA-PLUS-Schutzsteckern (COMTRAB CTM), zum Einstecken in CT-TERMIBLOCK oder LSA-PLUS-Trennleiste

Trennleiste - CT 10-TL - 2765356

LSA-PLUS-Trennleiste zur Aufnahme der Schutzmodule CTM und CT 10. Ausführung: 10 Doppeladern, Maß A: 124 mm.

Montagebügel - CT 10-MB/ 3 - 2765372

Montagebügel zur Aufnahme von 3 Stück Trenn- oder Erddrahtleisten. Ausführung: 10 Doppeladern, Maße: A 104,5 mm, B 65 mm,

Montagebügel - CT 10-MB/10 - 2765385

Montagebügel zur Aufnahme von 10 Stück Trenn- oder Erddrahtleisten. Ausführung: 10 Doppeladern, Maße: A 104,5 mm, Maße B 245,5 mm

Magazin - CT 10-2/2-GS - 2765398

Grobschutzmagazin CT zur Aufnahme von 20 2-Elektroden-Gasableitern der Bauform H, unbestückt. Ausführung: 10 Doppeladern

Magazin - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Grobschutzmagazin CT zur Aufnahme von 10 Drei-Elektroden-Gasableitern, unbestückt. Ausführung: 10 Doppeladern

Magazin - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

LSA-PLUS Grobschutzmagazin für 10 Doppeladern, bestückt mit 10 Drei-Elektroden-Gasableitern.

15 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00