Produktliste Zubehör Klassische sichere Koppelrelais

Filter

6 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Modulträger - TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - 2902913

Universeller Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 PSR-FSP Modulen an digitale Ausgangskarten, über zwei D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung). Lösung für Emergency Shut Down (ESD) Applikationen

Modulträger - TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI - 2902914

Universeller Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 PSR-ETP Modulen an digitale Ausgangskarten, über zwei D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1 Verbindung). Lösung für Fire & Gas (F&G) Applikationen

Stecker - TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 - 2903388

Brückenstecker, zum Durschleifen der Rückmeldekontakte ungenutzter Modulplätze. Verwendung auf dem Termination Carrier für Safety-Relaismodule der Serie PSR-FSP.

Kabelsatz - TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 - 2903389

Kabelsatz zur Signalübertragung auf dem Termination Carrier für Safety-Relaismodule der Serie PSR-FSP. Anschluss der Klemmstellen A1 und A2 (Signalübertragung) mit Schraubanschluss über einen 6-poligen PTSM-Steckverbinder an die Signalplatine.

Kabelsatz - TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - 2903390

Kabelsatz zur Signalübertragung auf dem Termination Carrier für Safety-Relaismodule der Serie PSR-FSP. Anschluss der Klemmstellen A1 und A2 (Signalübertragung) sowie 31 und 32 (Rückmeldekontakt) mit Schraubanschluss über einen 6-poligen PTSM-Steckverbinder an die Signalplatine.

Kabelsatz - TC-C-PSR3-SC-A100V+A20000 - 2903391

Kabelsatz zur Signalübertragung und Spannungsversorgung auf dem Termination Carrier für Safety-Relaismodule der Serie PSR-ETP. Anschluss der Klemmstellen A1 und A2 (Signalübertragung) sowie V+ (Spannungsversorgung) mit Schraubanschluss über einen 6-poligen PTSM-Steckverbinder an die Signalplatine.

6 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00