Produktliste Zubehör für Überwachungsrelais

Filter

10 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Powermodul - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Power-Module, steckbar, für EMD-SL-..., Versorgungsspannung: 20,2 V AC ... 26,4 V AC

Powermodul - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Power-Module, steckbar, für EMD-SL-..., Versorgungsspannung: 88 V AC ... 121 V AC

Powermodul - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

Power-Module, steckbar, für EMD-SL-..., Versorgungsspannung: 195 V AC ... 264 V AC

Powermodul - EMD-SL-PS45-110AC - 2885281

Power-Module, steckbar, für EMD-FL-..., Versorgungsspannung: 88 V AC ... 121 V AC

Powermodul - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

Power-Module, steckbar, für EMD-FL-..., Versorgungsspannung: 195 V AC ... 264 V AC

Powermodul - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Power-Module, steckbar, für EMD-FL-..., Versorgungsspannung: 323 V AC ... 456 V AC

Powermodul - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

Power-Module, steckbar, für EMD-FL-..., Versorgungsspannung: 425 V AC ... 550 V AC

Powermodul - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

Power-Module, steckbar, für EMD-SL-..., Versorgungsspannung: 20 V DC ... 30 V DC

Powermodul - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

Power-Module, steckbar, für EMD-SL-..., Versorgungsspannung: 108 V AC ... 132 V AC

Powermodul - EMD-SL-PS45-120AC - 2885744

Power-Module, steckbar, für EMD-FL-..., Versorgungsspannung: 108 V AC ... 132 V AC

10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00