Produktliste Zubehör

Filter

27 Treffer

Antennensplitter - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-Wege-Verteiler für Antennensignale (Antennensplitter), N-Anschluss (Buchse) an den beiden oberen Enden und N-Anschluss (Buchse) am unteren Ende

Überspannungsschutzgerät - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Stecker-Buchse

Überspannungsschutzgerät - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: SMA-Connectoren Stecker-Buchse

Überspannungsschutzgerät - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Buchse-Buchse

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adapter, N (female) -> N (female); Einfügedämpfung < 0,3 dB bei 2,4 GHz

Antennensplitter - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

4-fach-Verteiler für Antennensignale (Antennensplitter), Anschluss SMA (female) an den 4 oberen Enden und SMA (male) am unteren Ende

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adapter, RSMA (male) -> SMA (female); Einfügedämpfung <0,3 dB bei 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adapter, SMA (female) -> SMA (female); Einfügedämpfung <0,3 dB bei 2,4 GHz

Antennensplitter - RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - 2885595

2-fach Verteiler für Antennensignale (Antennensplitter), Anschluss SMA (female) an den 2 oberen Enden und SMA (male) am unteren Ende

Wetterschutzband - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Selbstvulkanisierendes Wetterschutzband zum Außenschutz von Adaptern, Kabelverbindungen etc., Rollenlänge 3 m

27 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00