Zur News-Übersicht

Einfache Inbetriebnahme von SafetyBridge-Komponenten

25.02.2016

Webinterface SD FLASH EASY SAFE  

Webinterface zur einfachen Inbetriebnahme und Diagnose

Phoenix Contact bietet ab sofort die SD-Karten SD Flash Easy Safe Basic und SD Flash Easy Safe Pro, um Komponenten mit der Technologie SafetyBridge noch einfacher in Betrieb zu nehmen.

Die SafetyBridge-Technologie ist eine kostengünstige Lösung für die Umsetzung von funktionalen Sicherheitsanforderungen bis zu SIL 3 oder PLe ohne Verwendung einer Sicherheitssteuerung. Durch Einsatz der SD-Karten werden alle notwendigen Konfigurationseinstellungen und Initialisierungen automatisch durchgeführt, um die SafetyBridge-Komponenten in die Standardapplikation zu integrieren. Mit der Konfigurations-Software SAFECONF werden die Sicherheitsfunktionen per Drag-and-Drop konfiguriert. Das komfortable Webinterface bietet neben zahlreichen Diagnosefunktionen auch die Möglichkeit, nicht-sichere Module in die Applikation einzubinden. Über das Kommunikationsmodul in der Pro-Version werden Prozess- und Diagnosedaten über PROFINET oder Modbus/TCP anderen Applikationen zur Verfügung gestellt. Zudem können sich Anwender per E-Mail über aktuelle Störungen oder Ereignisse informieren lassen.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: