Zur News-Übersicht

Geräteschutzschalter jetzt mit UL 508

11.12.2014

Geräteschutzschalter bestehend aus Basiselement und Schutzstecker  

Die UL-Listung bezieht auf die Kombination aus Stecker und Basiselement

Die thermomagnetischen und elektronischen Geräteschutzschalter der Produktfamilie CB sind gemäß der anwendbaren UL-Norm 508 jetzt von UL gelistet.

Die Listung bezieht auf die Kombination aus Stecker und Basiselement. Dabei sind sowohl die Basiselemente mit Push-in- als auch mit Schraubanschluss berücksichtigt. Die Produkte tragen das kombinierte Listed-Prüfzeichen für Kanada und USA. Die UL 508 ist eine Vorschrift für elektrische Schaltgeräte (Industrial Control Equipment), wie Schütze, Überlastrelais oder Geräteschutzschalter. Sie ermöglicht den Einsatz der Geräte im amerikanischen Markt.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: