Zur News-Übersicht

LM-S am Wiener Stephansdom

04.09.2014

Lightning Monitoring System  

Lightning Monitoring System

Wiens Wahrzeichen wird Teil eines weltumspannenden Blitzstrom-Messsystems. Phoenix Contact hat auf dem Wiener Stephansdom ein Blitzmess- und Auswertungssystem installiert, welches die Blitzeinschläge in den Turm erfasst.

Die darunterliegende Auswerteeinheit analysiert Steilheit, Ladung, Stromstärke sowie die spezifische Energie von Blitzströmen.

Weltweit ist bereits eine Reihe bekannter Gebäude mit diesem System ausgestattet, etwa der Campanile auf dem Markusplatz in Venedig, der Burj Khalifa - das mit 830 m höchste Gebäude der Welt – in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Seilbahn am Tafelberg in Südafrika, das „Mittagstor“ am Haupteingang der verbotenen Stadt in Peking, das Sphinx-Observatorium in der Schweiz, das Hermannsdenkmal in Deutschland, der GMM Tower in Bangkok, die Große Belt Brücke in Dänemark, das astronomische Großteleskop auf La Palma, der Swaminarayan Akshardham Tempel in Indien sowie das Kloster Strahov in Tschechien.

Die nun im Stephansturm installierten Blitzmess-Sensoren erfassen Blitzeinschläge in den Turm. Sie wurden 20 Meter über der 70 Meter hohen Türmerstube eingebaut. Die darunterliegende Auswerteeinheit analysiert Steilheit, Ladung, Stromstärke sowie spezifische Energie von Blitzströmen – vier Kenngrößen, die Aufschluss über das Zerstörungspotential eines Blitzes geben. Mittels integriertem Web-Interface lassen sich diese Messdaten jederzeit ortsunabhängig abrufen – nicht nur von Wissenschaftern, sondern von jedem Interessierten.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: