Zur News-Übersicht

Neues 868-MHz-Funkmodul mit Trusted Wireless 2.0

25.11.2014

Radioline-Funkmodul auf Basis der Trusted Wireless 2.0-Technologie  

Das neue Funkmodul nutzt das lizenzfreie 868-MHz-Frequenzband

Das Funksystem Radioline auf Basis der Trusted Wireless 2.0-Technologie von Phoenix Contact wird um ein Funkmodul für das 868-MHz-Frequenzband erweitert.

Das Funkmodul nutzt das lizenzfreie Frequenzband mit einer maximalen Sendeleistung von 500 mW und ermöglicht eine einfache Signalübertragung von I/O-Signalen und seriellen Daten, speziell in Außenanwendungen. In zeitunkritischen Applikationen, bei denen die Signale über große Distanzen bis zu 20 km übertragen werden müssen, bietet das Modul eine einfache und sichere Lösung.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: