Zur News-Übersicht

Spart Platz im Schaltschrank: Neuer PROFINET-Switch in schmaler Bauform

13.06.2013

Smart Managed Narrow Switch für PROFINET  

Sparen Sie Platz im Schaltschrank mit dem neuen PROFINET-Switch

Der neue Smart Managed Narrow Switch bietet acht 10/100 MBit/s RJ45-Ports. Dank der schmalen Bauform kann er besonders platzsparend im Schaltschrank verbaut werden.

Der Switch lässt sich besonders einfach in Engineering-Tools wie STEP7 oder PC WORX einbinden und diagnostizieren – dies ermöglicht das integrierte PROFINET-I/O-Device. Mit automatischer Topologieerkennung via LLDP und dem Redundanzprotokoll MRP ist der Switch optimal für den Einsatz in PROFINET-Netzwerken der Conformance Class B geeignet.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen

Referrer: