Zur News-Übersicht

Neue Metallhaltebügel für Industrie-Relaissystem

10.12.2014

Metallhaltebügel für RIFLINE complete  

Die Metallhaltebügel geben den Relais sicheren Halt

Ab sofort stehen für das Industrie-Relaissystem RIFLINE complete spezielle Relaishaltebügel aus Metall zur Verfügung.

Sie geben den Relais sicheren Halt auf der Tragschiene auch bei erhöhten Vibrationen. Die Metallhaltebügel können optional neben den Kunststoffhaltebügeln für die Relaismodule RIF-1 bis RIF-4 verwendet werden. Das Industrie-Relaissystem RIFLINE complete ist durchgängig steckbar und ermöglicht ein schnelles, einfaches und fehlerfreies Handling. Neben der Verwendung von Komplettmodulen lassen sich mit dem Baukastensystem auch individuelle Lösungen realisieren.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: