Zur News-Übersicht

Installationssystem für kleine Querschnitte

12.08.2015

QPD Installationssystem  

Neue kompakte Produktgruppe für Litzenquerschnitte von 0,5 mm² bis 1,5 mm²

Das Installationssystem QPD mit IDC-Schnellanschlusstechnik Quickon von Phoenix Contact gibt es jetzt auch für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1,5 mm².

Diese kompakte Produktgruppe lässt sich insbesondere für Applikationen mit eingeschränktem Installationsraum verwenden. Das komplette Produktportfolio deckt nun Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 6 mm² ab und eignet sich für Leistungen bis 690 V / 40 A bei der Energieverteilung in weit verzweigten Maschinen, Anlagen und Gebäuden. Mit der Schnellanschlusstechnik des Installationssystems lassen sich bis zu 80 Prozent der Installationszeit sparen. Für den Anschluss muss lediglich die Leitung abgemantelt, die Litzen im Splicebody zugeordnet, bündig abgeschnitten und verschraubt werden. Es wird kein Spezialwerkzeug benötigt. Ein weiterer Vorteil liegt in der robusten Bauart und dem damit verbunden flexiblen Einsatz der Artikel. Diese genügen den Schutzklassen IP68/IP69K sowie der Schlagfestigkeit IK07. Das Produktprogramm umfasst Wanddurchführungen, Leitungsverbinder, Steckverbinder sowie H-, und T-Verteiler.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen

Referrer: