Zur News-Übersicht

Entwicklungsbausätze für individuelle Elektronikideen

25.07.2016

Entwicklungsbausätze für individuelle Elektronikideen  

Entwicklungsbausätze für individuelle Elektronikideen

Für sechs Gehäuseserien bringt Phoenix Contact spezielle Entwicklungsbausätze auf den Markt.

Die Bausätze sind bedarfsgerechte Kombinationen aus Elektronikgehäusen, Leiterplatten und zugehöriger Anschlusstechnik mit bis zu 36 Polen. Mit den Sets können Sie die bestückten Leiterplatten einfach schützen und als professionelle Elektroniklösung auf eine Tragschiene installieren. Die Entwicklungsbausätze stehen für die Serien ME-MAX, BC, ME-IO, ME-PLC, EH und UM-BASIC zur Verfügung. Die Bausätze der Serien BC, ME-MAX und ME-IO können Sie zudem über einen optionalen Tragschienen-Busverbinder zu komplexeren Systemlösungen verbinden.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: