Funksystem Radioline

Starterkit Radioline 868

Bestellen Sie bis zum 31.12.2017 zum Aktionspreis.

Radioline 868  

Radioline 868

Mit diesem Starterkit können Sie schnell und zuverlässig Funkstrecken bis zu mehreren Kilometern testen. Ersetzen Sie serielle Kabel einfach und binden Sie Sensoren oder Aktoren in die Steuerungsebene ein.

Dieses Starterkit enthält 868 MHz Funkmodule, um Distanzen bis zu 20 km bei Sichtverbindung zu überbrücken.
So planen und investieren Sie zukunftssicher.

Das Starterkit besteht aus folgenden Komponenten:

Übersicht Komponenten Radioline 868

Übersicht Komponenten Radioline 868

Starterkit bestellen

Hiermit bestelle ich verbindlich ein Radioline 868-Starterkit für 1.249 Euro zzgl. MwSt..*

Für sämtliche Bestellungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter 0 52 35 / 3-1 20 00 anfordern oder auf unserer Website unter phoenixcontact.de/agb einsehen können.

* Dieses Angebot gilt einmalig pro Kunde bis zum 31.12.2017.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: