Die einfache Art zu beschriften

Die einfache Art zu beschriften

Wischfeste und einsatzbereite Markierungen – sofort! Der BLUEMARK CLED setzt Maßstäbe in der industriellen Serien-Beschriftung.

Phoenix Contact bietet Ihnen besonders leistungsfähige Drucksysteme für die Beschriftung großer Mengen an Klemmen-, Leiter- und Gerätemarkierungen.

  • Einfache Handhabung und Bedienung durch benutzerfreundliche Steuerung und Inbetriebnahme
  • Optimal für die industrielle Serienbeschriftung: konzipiert für große Druckmengen bei hohen Geschwindigkeiten
  • Flexibel einsetzbar – eine Software für alle Drucker

High-Speed-Drucksysteme

High-Speed-Drucksysteme

Die nächste Generation des High-Speed-Druckers mit UV-Technologie heißt BLUEMARK CLED. Er bedruckt blitzschnell Kunststoffmarker im Kartenformat.

Thermotransfer-Drucker

Thermotransfer-Drucker

Der neue Thermotransfer-Drucker THERMOMARK ROLL X1 ist ideal für große Druckmengen. Er beduckt Rollenware im XL-Format, zum Beispiel für die Serienproduktion.

Gerätemarkierung

Gerätemarkierung

Egal, was Sie beschriften oder markieren wollen: Phoenix Contact bietet Ihnen ein Vielzahl an Materialien und Montagearten. Unabhängig vom Hersteller und für den Innen- und Außenbereich.

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf folgenden Button und erfahren Sie mehr zum Thema MARKING system.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00