Das Zuhause für Ihren Raspberry Pi-Computer

Das Zuhause für Ihren Raspberry Pi-Computer

Mehr Funktionen, mehr Komfort und erstmals sichere Installation auf einer Tragschiene.

RPI-BC: um Ihren Raspberry Pi-Computer zu schützen und sicher auf der Tragschiene zu montieren. Über den Tragschienenbusverbinder HBUS schalten Sie einfach mehrere Raspberry Pi-Computer oder I/O-Module in einem System zusammen. Mit optionalen Lochrasterplatinen setzen Sie zusätzliche Schaltungen im gleichen Gehäuse um. Für den Anschluss der Mehrzweck-Schnittstelle GPIO (general purpose input/output) sind optional die Micro-Leiterplatten-Steckverbinder PTSM erhältlich.

Ihre Vorteile

  • Zeitsparende Installation durch werkzeuglose Gehäusemontage sowie Tragschienen- und Wandmontage
  • Zusätzliche Schaltungen im gleichen Gehäuse realisieren dank Lochraster- oder individuellen Platinen
  • Mehrere Raspberry Pi's oder I/O-Module über HBUS im einem System zusammenschalten
  • Einfacher Austausch sowie Sicherung der MicroSD-Karte auch im montierten Zustand
  • Tragschienen- und Wandmontierbar per Fußriegel (nach DIN 43880)
  • Geeignet für Raspberry Pi A+, B+, B2, B3

Bestellen Sie das Gehäuse-Set bei Phoenix Contact

Sind Sie bereits registrierter Kunde von Phoenix Contact? Dann bestellen Sie das Gehäuse-Set einfach über unseren Shop. Klicken Sie auf den folgenden Link, um zur Produktübersicht zu gelangen.

Alternativ bestellen Sie das Gehäuse-Set bei folgenden Distributionspartnern

Wenn Sie kein registrierter Kunde von Phoenix Contact sind, bestellen Sie das Gehäuse-Set doch einfach über einen unserer Distributionspartner. Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.google.de/