Innovativer Datensteckverbinder

Die neue Art zu kontaktieren

Kompakt, wirtschaftlich, sicher: Dank der innovativen SKEDD-Technologie montieren Sie erstmals Leiterplatten-Steckverbinder direkt und werkzeuglos an beliebiger Position auf die Leiterplatte.

Anschlusskomfort neu definiert: Als Marktführer der Leiterplatten-Anschlusstechnik präsentiert Phoenix Contact die weltweit ersten Direktsteckverbinder mit Push-in-Federanschluss. Verzichten Sie dank SKEDD-Technologie auf einen zusätzlichen Lötprozess und reduzieren Sie so Ihre Bauteil- und Prozesskosten. Positionieren, einstecken und verrasten: So einfach verbinden Sie Steckverbinder der Serien SDC und SDDC mit der Leiterplatte.

Ihre Vorteile

  • SKEDD-Direktstecktechnik erlaubt die flexible Positionierung auf der Leiterplatte
  • Reduzierte Bauteil- und Prozesskosten: einfach von Hand stecken und vibrationssicher verbinden
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit

Musteranforderung

Gerne senden wir Ihnen ein kostenloses Muster zu. Fordern Sie dieses bitte hier an.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: