Technologietag Geräteanschlusstechnik

Technologietag Geräteanschlusstechnik

Vom Design-In bis zur Gerätezulassung.

Wir zeigen Ihnen, wie es geht.

  • 17. Juni 2015 in Fellbach, Stuttgart
  • 18. Juni 2015 in Erlangen

Der ungebrochene Trend in der Industrieelektronik zu immer kompakteren und leistungsfähigeren Geräten bringt neue Herausforderungen für das Leiterplattendesign und den Geräteanschluss mit sich.

Informieren Sie sich in diesem Fachforum über neue Entwicklungen und Möglichkeiten in der Steuer- und Leistungselektronik. Fachleute aus der Industrie präsentieren praxisrelevantes Know-how von der
Anschlusstechnik über das Leiterplattendesign bis zur Gerätezulassung.

 

Ihre Anmeldung

Melden Sie sich jetzt kostenlos zum Technologietag Geräteanschlusstechnik an. Alle weiteren Details erfahren Sie mit der Anmeldebestätigung.

Themenschwerpunkt 1: Sichere Anschlusstechnik für moderne Geräte

Anschlusstechnik  

Anschlusstechnik für moderne Geräte

  • Steckverbinder und Leiterplattenklemmen für bis zu 232 A
  • Unterschiede und Einsatzmöglichkeiten von Schraub- und Federkraftanschluss
  • Schnelle und sichere Verdrahtung
  • Produkte live: Schraub-, Federkraft- und andere Anschlusstechniken selbst ausprobieren

Ihr Referent: Thorsten Grandt, PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

 

Themenschwerpunkt 2: Innovative Entwicklungen zur Leistungselektronik

Kosten- und Nutzenanalyse  

Kosten- und Nutzenanalyse zur Leistungselektronik

  • Die Hochstrom-Leiterplatte mit integrierten Busbars
  • Hohe Ströme und Wärmemanagement
  • Zuverlässigkeit und Qualifizierung
  • Kosten- und Nutzenanalyse
  • Anwendungsbeispiele

Ihr Referent: Thomas Mang, ProNova GmbH, Gesellschaft für Leistungselektronik

Themenschwerpunkt 3: Auswahl und Planung von Leiterplatten

Leiterplatten  

Verschiedene Leiterplatten

  • Fertigungsgerechte Konstruktionen und Designs – von der Steuerungsplatine bis zur Hochstromleiterplatte
  • Thermosimulation von Strom und Wärme
  • Korrekte Verarbeitung: Löten und Thermische Interface-Materialien
  • Leistungsfähigkeit von Dickkupferleiterplatten
  • Praxisbeispiele

Ihr Referent: Dr. Christoph Lehnberger, ANDUS ELECTRONIC GmbH

 

Themenschwerpunkt 4: Gerätezertifizierung

Gerätezertifizierung  

Gerätezertifizierung

  • Produktprüfungen und Zertifizierungen für den Nordamerikanischen Markt: Das regulatorische Sicherheitssystem
  • Von der Konstruktion bis zur Zertifizierung: Normenkonformität für Steuerungen und Frequenzumrichter
  • Anschlusstechnik unter Berücksichtigung der Luft- und Kriechstrecken nach UL/IEC61800-5-1 (UL508C), UL/IEC 61010-2-201 (UL508), UL840

Ihre Referenten: Dirk Müller, Björn Seitz, UL International Germany GmbH

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00