Push-in-Anschlusstechnik

Push-in-Anschlusstechnik: durchgängig vom Feld bis zur Steuerung

Mit der Push-in-Anschlusstechnik von Phoenix Contact verdrahten Sie einfach und sicher Ihre gesamte Applikation. Push-in – das neue Steckerlebnis!

Verdrahten Sie Ihre Applikation vom Feld bis zur Steuerung mit der Push-in-Anschlusstechnik von Phoenix Contact. Wir bieten Ihnen hierfür ein komplettes Produktprogramm von der Sensor-/Aktor-Verkabelung im Feld über Reihenklemmen und Relaissysteme bis zur Klein- und Kompaktsteuerung.

Ihre Vorteile

  • Durchgängiges Produktprogramm von der Feldverkabelung bis zur Steuerung mit Push-in-Anschlusstechnik
  • Einfach und werkzeuglos verdrahten durch bis zu 50 Prozent geringere Steckkräfte
  • Schnelles Lösen des Leiters mit jedem Werkzeug über den integrierten Drücker

Musteranforderung Push-in

Fordern Sie hier ein kostenloses Muster und eine Broschüre an.

Unser Mehrwert für Sie

Überzeugen Sie sich von der Push-in-Anschlusstechnik. Fordern Sie ein kostenloses Muster an, lesen Sie in unserem Whitepaper, warum die Anwender so überzeugt von dieser Anschlusstechnik sind und informieren Sie sich in unseren Webinar-Aufzeichnungen. 

Sehen Sie außerdem in Videos unserer amerikanischen Kollegen, wie belastbar die Push-in-Anschlüsse im Alltag sind und wie kraftvoll diese zupacken können!

Mitmachen und gewinnen

Push-in-Verdrahtungs-Wettbewerb  

Push-in-Verdrahtungs-Wettbewerb

Das erfolgreiche Push-in-Verdrahtungsspiel geht in die zweite Runde! Spielen Sie mit. Am Ende der Spielsaison warten attraktive Preise auf Sie, unter anderem ein Tourenwagen-Training in Oschersleben.

Push-in-Anschlusstechnik im Detail

Push-in Technology  

Push-in Technology

Einfach in der Anwendung – leistungsstark in der Verbindung:

  • Direkter und werkzeugloser Leiteranschluss für starre oder mit Aderendhülsen vorkonfektionierte Leiter.
  • Die spezielle Federkontur erlaubt federleichtes Stecken von Leitern mit Aderendhülse ab 0,25 mm² bei gleichzeitig maximalen Leiterauszugskräften.
  • Das einfache Lösen der Leiter mit jedem Werzeug erfolgt über den Betätigungsdrücker, ohne direkten Kontakt zu stromführenden Teilen.
  • Um flexible Leiter ab 0,14 mm² ohne Aderendhülse anzuschließen, muss beim Einstecken nur der Drücker betätigt werden.
So funktioniert die Push-in-Anschlusstechnik

Unser Produktportfolio mit Push-in-Anschlusstechnik

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Booklet Push-in

Laden Sie hier das Booklet "Kompaktwissen Push-in-Anschlusstechnik" herunter.

Zum Download des Booklets

Push-in – durchgängig vom Feld bis zur Steuerung

Einfach ohne Werkzeug verdrahten.


Sicher in jeder Applikation

Höchste Kontaktsicherheit auch unter extremen Bedingungen.


"Zeitersparnis ein Riesen-Vorteil!"

Impressionen vom Verdrahtungs-Wettbewerb auf der eltefa

Referrer: