MSR-Technik

Geschirmte Sensor/-Aktor-Verkabelung

Mit unseren Produkten für die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sichern wir die Güte Ihrer Regelkreise und sorgen so für eine hohe Signalqualität.

Geschirmte SACC   

Geschirmte Sensor-/Aktor-Anschlusstechnik

Schützen Sie Ihre Signale im Feld mit geschirmter Sensor-/Aktor-Anschlusstechnik in den Baugrößen M8 und M12.

Wählen Sie aus einer Vielzahl an geschirmten Komponenten, was auch immer Sie für Ihre Anwendung benötigen.

Ihre Vorteile

Stellen Sie die fehlerfreie Übertragung Ihrer analogen Signale auch in stark EMV-belasteter Umgebung sicher: mit einem kompletten Produkt- und Lösungsspektrum für die geschirmte Signalübertragung  von Sensoren und Aktoren.

  • Einfach und sicher: 100-prozentig elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • 360°- Schirmung aller Komponenten
  • Flexibel durch komplettes Programm in den Baugrößen M8 und M12
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung oder Konfektionierung mittels Schnellanschluss

Durchgängiges Schirmkonzept

Durchgängig geschirmt  

Durchgängige Schirmung

Unsere konfektionierten M8- und M12-Kabel enthalten ein Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten mit einer optischen Bedeckung von ca. 85 Prozent. In den angeschlagenen M8- oder M12-Steckverbindern befindet sich eine sogenannte Schirmhülse aus Zink-Druckguss oder Edelstahl, die auf das Schirmgeflecht des Kabels gecrimpt wird. Diese sorgt für die Schirmung des Steckverbinders und gibt das Schirmpotential weiter an das Verriegelungsrändel. Von hier aus wird das Potential an die nächste angeschlossene Komponente weitergegeben.

Die frei konfektionierbaren Steckverbinder M8 und M12 greifen den Leitungsschirm je nach Ausführung mit Hilfe einer Irisfeder, einer Schirmhülse oder Schirmkontaktblechen ab und geben das Potential ans Gehäuse weiter. Durch die Metallgehäuse aus Zinkdruckguss, vernickeltem Messing oder Edelstahl wird auch hier eine durchgängige 360°-Schirmung gewährleistet.

Geschirmte M12-Verteilerboxen mit Vollmetallgehäuse und geschirmten Stammkabel bzw. M23-Stammkabelanschluss runden das Portfolio in diesem Bereich ab.

Muster oder Beratung gewünscht?

Gerne senden wir Ihnen ein kostenloses Muster zu oder beraten Sie. Teilen Sie uns Ihren Wunsch einfach mit.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00