MSR-Technik

Verbindungstechnik für die Rangierung

Mit unseren Produkten für die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sichern wir die Güte Ihrer Regelkreise und sorgen so für eine hohe Signalqualität.

Rangierwaben – polzahlgenauer, applikationsgerechter Aufbau

Rangierwabe PTMC

Rangierwabe PTMC

Die Rangierwaben PTMC bieten Ihnen aufgrund ihrer kompakten Bauform die höchste Signaldichte bei der Rangierung im Automatisierungsumfeld.

Der modulare, polzahlgenaue Aufbau mit farblich gestalteten Matrixelementen sorgt für eine platzsparende, übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung.

Rangierverbinder – kompakt und platzsparend mit nur 100 mm Baulänge

Rangierklemme PTRV

Rangierklemme PTRV

Die kompakten Rangierverbinder PTRV dienen der übersichtlichen Rangierung von Signalen im Automatisierungsumfeld.

Die Verdrahtung einer großen Anzahl von Leitern wird durch farblich individuell gestaltbare Etagen vereinfacht. Zusammen mit der Frontverdrahtung vermeiden Sie somit Fehler beim Anschluss.

Messer-Trennklemmen – kompakt und funktional in 3,5 mm Breite

Messer-Trennklemmen PTTB 1,5/S-MT

Messer-Trennklemmen PTTB 1,5/S-MT

Auf nur 3,5 mm Breite vereinen die neuen Klemmen jetzt Push-in-Anschluss und Messertrennung für Leiter bis 1,5 mm². Das Produktprogramm der kompakten Reihenklemmen umfasst Durchgangs,- Mehrleiter- und Doppelstockklemmen.

Mit den platzsparenden Messertrennklemmen realisieren Sie eine für Reihenklemmen bisher unerreichte Signaldichte. Bei der Steuerungsverdrahtung lassen sich so bis zu 30 Prozent Platz im Schaltschrank einsparen.

Muster oder Beratung gewünscht?

Gerne senden wir Ihnen Muster und Broschüren zu diesem Thema kostenlos zu. Fordern Sie diese doch einfach an.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00