Federkraft-Hochstromklemmen

Leistungsverdrahtung leicht gemacht

Verdrahten Sie einfach, sicher und schnell große Leiterquerschnitte bis 150 mm².

Die PTPOWER-Hochstrom-Federkraftklemmen mit der Power-Turn-Anschlusstechnik bieten Ihnen die derzeit schnellste und benutzerfreundlichste Anschlussmöglichkeit für die Verdrahtung großer Leiter. Kontaktieren Sie Leiter bis 150 mm² durch einfaches Schwenken des Bedienhebels mit einem Standardschraubendreher.

Ihre Vorteile

  • Einfaches Anschließen mit Standardwerkzeug
  • Einfacher Spannungsabgriff durch optional anrastbare Klemmen
  • Einfache Potenzialverteilung durch Steck- oder Einlegebrücken
  • Durchgängige Beschriftungs- und Prüfmöglichkeiten
  • Flexible Montage durch Tragschienen- oder Direktmontage-Varianten
  • Reduzierte Montage- und Logistikkosten durch vormontierte Klemmenblöcke
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

Power-Turn-Anschlusstechnik

Power-Turn-Anschlusstechnik  

Power-Turn-Anschlusstechnik

Mit der patentieren Power-Turn-Federanschlusstechnik lassen sich große Leiter mit einem Standardschraubendreher und einer einzigen Hebelbewegung einfach und schnell anschließen.
Bis zu drei Druckfedern aus hochwertigem Federstahl in Kombination mit dem prismatischen Klemmkörperboden sorgen für einen langzeitstabilen, vibrationssicheren Leiteranschluss.

Weitere Informationen

Sie wünschen weiterführende Informationen zu unseren Hochstromklemmen? Dann fordern Sie diese hier kostenlos an.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00