Gehäusesystem EH

Gehäusesysteme einfach konzipieren

Konfigurieren Sie unterschiedlichste Anwendungen denkbar einfach.

Mit dem neuem Gehäusesystem EH lassen sich unterschiedlichste Anwendungen denkbar einfach konfigurieren. Sieben Baubreiten, zwei Bauhöhen und drei Deckelvarianten bieten über 100 Kombinationsmöglichkeiten.

Individuelle Kundenwünsche? Kein Problem!

Werkzeug-Wechselsystem  

Werkzeug-Wechselsystem

Für kundenspezifische Leiter-Anschlüsse oder Anzeige- und Bedienelemente können Durchbrüche oder Bohrungen in das Gehäuse eingebracht werden. Hierfür steht ein hochmodernes Bearbeitungszentrum zur Verfügung. Unterschiedlichste Stanz- und Fräsmaschinen sorgen für eine professionelle Umsetzung der Kundenwünsche.

Individuelle Gehäusebedruckung

Gehäusebedruckung  

Gehäusebedruckung

Die individuelle Gehäusebedruckung  kann in unterschiedlichen Verfahren erfolgen: Der Tampondruck ist ideal für mehrfarbige Bedruckungen. Spezielle Firmenlogos, elektrische Symbole  oder Typenbezeichnungen können farblich abgehoben werden. Es ist ein sehr schnelles Druckverfahren mit kontrastreichen Druckbildern. Die Laserbeschriftung wird insbesondere für Druckbilder mit wechselnden Inhalten -wie z.B. Seriennummern- angewendet. Kontrast und Farbumschlag sind abhängig vom verwendeten Kunststoff und der Wellenlänge des Lasers. Der Farbumschlag ist auf den lichtgrauen Gehäusen dunkelgrau und auf dunklen Gehäusen hell. So ergibt sich immer der richtige Kontrast, bei hauchdünnen Strichstärken.

Individuelle Etikettenbedruckung

Professioneller Laserdruck  

Professioneller Laserdruck

Natürlich können auch eigene Etiketten gedruckt und aufgebracht werden. Das integrierte Etikettenfeld macht die Positionierung einfach und komfortabel. Hierfür stehen unterschiedliche Etiketten zur Auswahl.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Gehäusesystem EH

Universelle Geräteanwendungen denkbar einfach konzipieren

Weitere Informationen