T-LOX-Anschlusstechnik

Geräteanschluss für hohe Ströme – einfach leistungsstark

Übertragen Sie 232 A durch die Gehäusewand bis auf die Leiterplatte, einfach und sicher.

Dank der neuen T-LOX-Schnellanschlusstechnik schließen Sie Leiterquerschnitte von 16 bis zu 95 mm² komfortabel und sicher mit einem handelsüblichen Schraubendreher an. 

Ihre Vorteile

  • Sichere Kontaktierung des Leiters durch programmierte Kontaktkraft
  • Schnelle und komfortable Leitereinführung von oben
  • Anwenderfreundliche Bedienkräfte beim Leiteranschluss
  • Schnelle, werkzeuglose Befestigung in der Gehäusewand

Sie haben die Wahl bei der Verdrahtung in Ihrem Gerät

Verdrahtungsmöglichkeiten  

Verdrahtungsmöglichkeiten mit T-LOX

  • Leiteranschluss für herkömmliche Ringkabelschuhe.
  • Bauraum- und kostenoptimierter Anschluss über die im Gerät vorhandenen Stromschienen.

Weitere Informationen

Überzeugen Sie sich von der T-LOX-Anschlusstechnik. Gerne senden wir Ihnen ein kostenloses Muster zu. Klicken Sie hier für die Musterbestellung und weitere Informationen. 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Video

Geräteanschluss für hohe Ströme