Klemmen für Signale und Power –  Push-in-Anschluss für den Maschinenbau

Klemmen für Signale und Power

Für den Maschinenbau: 3,5 mm schmale Sensor-/Aktorklemmen und Hochstromklemmen für Leiter bis 95 mm² mit Push-in-Anschluss.

Hochstromklemmen PTPOWER95

Hochstromklemmen PTPOWER95  

Hochstromklemmen PTPOWER95

Einfaches und leichtes Stecken, das gilt jetzt auch für große Leiter. Mit der PTPOWER 95 Hochstromklemme mit Push-in-Anschluss können Leiter bis 95mm² direkt gesteckt und kontaktiert werden – ohne ein manuelles Öffnen der Klemmstelle.

Sensor-/Aktorklemmen PTIO

Sensor-/Aktorklemmen PTIO

Sensor-/Aktorklemmen mit Einspeisung

Für platz- und zeitsparendes Verdrahten von Dreileiter-Initiatoren und Aktoren bei einer Klemmenbreite von nur 3,5 mm. Die Klemmen bieten trotz der geringen Breite: eine einfache Bedienung dank Push-in-Anschluss, Prüfmöglichkeiten an jeder Klemmstelle und großflächige, gut lesbare Beschriftungsmöglichkeiten.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren