Industrial Wireless

Industrial Wireless

Mehr Flexibilität und Produktivität mit industriellen Funksystemen.

Industrielle Funksysteme eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten für flexible und effiziente Automatisierungslösungen. Sie sind bereits seit über zehn Jahren in zahlreichen industriellen Anwendungen im Einsatz und haben ihre Zuverlässigkeit auch unter härtesten Bedingungen erwiesen.

Ihre Vorteile

  • Einfache und zuverlässige Kommunikation mit mobilen oder schwer zugänglichen Automatisierungsgeräten
  • Ortsunabhängiger Zugriff auf Netzwerkressourcen vereinfacht Wartungsarbeiten und reduziert Servicekosten und Stillstandzeiten
  • Für jede Applikation die passende Lösung dank unterschiedlicher Funktechnologien und umfangreichem Antennenportfolio
  • Maßgeschneiderte Lösungen durch individuelle Beratung und Service

Flexible autonome Transportsysteme in der Intralogistik

Funkgesteuertes Lager- und Kommissioniersystem  

Das robotergestützte Lager- und Kommissioniersystem G-Com von Grenzebach (Quelle: Grenzebach)

Kürzere Lieferzeiten und sinkende Stückzahlen sind nicht nur für Online-Shops und die angeschlossenen Logistikdienstleister eine große Herausforderung. Autonome Transportsysteme, Lager-Shuttles und Carrys, die sich autark in der Anlage bewegen, erhöhen die Flexibilität und steigern die Effizienz. Industrielle Funksysteme sind die Lösung für eine zuverlässige Kommunikation zwischen zentraler Steuerung und Carrys. Entdecken Sie die Möglichkeiten mit Industrial Wireless in der Intralogistik:

  • Schnelles Roaming
  • Echtzeitkommunikation zwischen Steuerung und Carry
  • Ausreichend Reserve auch für datenintensive Anwendungen

Smart Devices in der Fabrikautomation

Drahtloser Maschinenzugriff mit Smart Devices  

Drahtloser Maschinenzugriff mit Smart Devices (Quelle: Asys Automatisierungssysteme)

Tablets und Smartphones haben sich im privaten Bereich endgültig durchgesetzt – jetzt halten sie immer stärker Einzug in die Industrie: Anwender wollen ihr Smart Device auch für die Betriebsdatenerfassung und Diagnose, teilweise sogar für die Programmierung und Bedienung von Maschinen und Anlagen nutzen. Profitieren Sie von industriellen Funksystemen für:

  • Komfortable Visualisierung von Maschinendaten auf Smart Devices
  • Einfache und effiziente Fernwartung mit Smart Devices
  • Intuitive Steuerung und Bedienung über Smart Devices

Ethernet als Feldbus in der Maschine

Palettenwickelmaschine mit Funksystem  

Robuste Kommunikation mit bewegten Maschinenteilen über Funk (Quelle: Oy M. Haloila Ab)

Aufgrund seiner zahlreichen Vorteile wird Ethernet in zunehmendem Maße als Feldbus in der Maschine eingesetzt. Der Einsatz von Ethernet bedeutet gleichzeitig, dass eine Übertragung über eine Schleifleitung nicht mehr möglich ist. Nutzen Sie alle Möglichkeiten von Industrial Ethernet, indem Sie mobile und schwer zugängliche Maschinenteile über Funk in Ihr Netzwerk integrieren:

  • Einfacher und kostengünstiger Funknetzaufbau
  • Wartungsarme und verschließfreie Kommunikation mit bewegten Maschinenteilen und in rauer Industrieumgebung
  • Sichere Funkkommunikation über SafetyBridge oder PROFINET und PROFIsafe

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00