Überspannungsschutz einfach gemacht

Schützen Sie Ihre elektronischen Geräte

Überspannungsschutz muss nicht kompliziert sein.

Fernsehgeräte erfolgreich vor Blitzeinschlägen und Überspannungen schützen

Überspannungsschutz für Fernsehgeräte  

Überspannungsschutz für Fernsehgeräte

Damit Ihr Fernsehgerät vor Blitzeinschlägen und Überspannungen geschützt ist und Sie keine bösen Überraschungen erleben, empfiehlt sich ein umfassendes Überspannungsschutz-Konzept.

Die Abbildung zeigt Ihnen ein Fernsehgerät und mögliche Schnittstellen, die für einen umfassenden Schutz mit Überspannungsschutz beschaltet werden sollten. 

Produkte

Um die angeschlossenen Endgeräte (TV-Gerät, Receiver, Audio-System etc.) vor Defekten durch Blitzeinschläge und Überspannungen  zu schützen, empfehlen wir die folgenden Komponenten:

BeschreibungTypArtikelnummer
  • Zum Schutz des TV-Geräts / Receivers
    (Stromversorgung + Antenne)
  • Zum Schutz angeschlossener Audio-Geräte
MNT-TV-SAT D/WH2882297
Zum Schutz angeschlossener Ethernet-Leitungen zum TV-Gerät oder ReceiverDT-LAN-CAT.6+2881007
Zum Schutz der Antennentechnik / Satelliten-AnlageC-SAT-Box2880561
Zum Schutz der Stromversorgung des MultiswitchesMNT-1D/WH2882213
Zum Schutz des Routers
(Stromversorgung und Telekom-Leitung)
MNT-TAE D /WH2882394
BeschreibungTypArtikelnummer
  • Zum Schutz des TV-Geräts / Receivers
    (Stromversorgung + Antenne)
  • Zum Schutz angeschlossener Audio-Geräte
MNT-TV-SAT D/WH
Zum Schutz angeschlossener Ethernet-Leitungen zum TV-Gerät oder ReceiverDT-LAN-CAT.6+
Zum Schutz der Antennentechnik / Satelliten-AnlageC-SAT-Box
Zum Schutz der Stromversorgung des MultiswitchesMNT-1D/WH
Zum Schutz des Routers
(Stromversorgung und Telekom-Leitung)
MNT-TAE D /WH

Schutz einer Mehrfach-Antennenanlage

Schutz einer Mehrfach-Antennenanlage  

Überspannungsschutz für Mehrfach-Antennenanlagen

Um die Verfügbarkeit Ihrer heimischen Medienwelt zu sichern, empfiehlt es sich, die Schnittstellen dieser Geräte mit Überspannungsschutzableitern zu beschalten. Die Abbildung veranschaulicht, wie Sie eine Mehrfach-Antennenanlage zuverlässig vor Blitzeinschlägen schützen können.

Produkte

Für den Schutz einer Mehrfach-Antennenanlage empfehlen wir die folgenden Komponenten:

BeschreibungTypArtikelnummer
Zum Schutz des Multiswitches
(Steckanschluss)
C-SAT-BOX2880561
Adapterkabel zum Anschluss an Antennenverteiler mit einem Raster von 20 mm (z. B. ASTRO, SPAUN)ADAPTER KOAX TYP F2880972
Verbindungskabel, zur Verbindung der C-SAT-Box mit dem AntennenverteilerKBL-SAT/202880985
Steckdosen-Zwischenadapter zum Schutz der Stromversorgung des MultiswitchesMNT-1 D/WH2882213
BeschreibungTypArtikelnummer
Zum Schutz des Multiswitches
(Steckanschluss)
C-SAT-BOX
Adapterkabel zum Anschluss an Antennenverteiler mit einem Raster von 20 mm (z. B. ASTRO, SPAUN)ADAPTER KOAX TYP F
Verbindungskabel, zur Verbindung der C-SAT-Box mit dem AntennenverteilerKBL-SAT/20
Steckdosen-Zwischenadapter zum Schutz der Stromversorgung des MultiswitchesMNT-1 D/WH

Zu Ihrer Sicherheit: ein umfassendes Schutzkonzept

Überspannungs-Schutzkonzept  

Umfassendes Überspannungs-Schutzkonzept

Um die Verfügbarkeit Ihrer heimischen Medienwelt zu sichern, empfiehlt es sich, die Schnittstellen dieser Geräte mit Überspannungsschutzableitern zu beschalten. Hierbei ist es wichtig, neben der Energieversorgungsleitung auch die Antennen- und Daten-Leitungen zu schützen.  Denn nur ein umfassendes Schutzkonzept bietet einen wirkungsvollen Schutz vor Überspannungen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Schutz Ihres Eigenheims finden Sie auf unserer Übersichtsseite Überspannungsschutz. 

Gehen Sie unter "Informationsmaterial" und laden Sie sich die Broschüre „Professioneller Überspannungsschutz für die Gebäude-Installation“ herunter.

Oder informieren Sie sich in unserer Überspannungsschutz-App, wie Sie Ihr Gebäude vor Blitzströmen und Überspannungen schützen können.

Zur Experten-Suche

Sie möchten sich und Ihr Eigenheim vor Blitzeinschlägen schützen und suchen einen Experten in Ihrer Nähe? Finden Sie über die Suche einen Elektro-Fachbetrieb in Ihrer Nähe.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

+49 52 35/3-4 36 54

Kontakt Installateur

Ihre Experten - Hotline für den Überspannungsschutz

Service

Zuverlässiger Schutz vor Überspannungen

Passgenau fürs Eigenheim - unsere Sets für den Überspannungsschutz.

Gebäudeset
Zum Überspannungsschutz-Set
Referrer: