MKDSP 95-Leiterplattenklemmen

Volle Power übers Board

Die Alternative zur Stromschiene. Extrem leistungsstark und mit großem Anschlussquerschnitt.

Nutzen Sie die neue Leistungsklasse bei wellenlötfähigen Leiterplattenklemmen und
übertragen Sie jetzt mit der neuen MKDSP 95 bis zu 232 A direkt auf die Leiterplatte.
Die enorme Stromtragfähigkeit eröffnet Ihnen neue Gestaltungsmöglichkeiten bei der
Entwicklung Ihres Gerätes – ohne aufwendige Stromschienen.

Ihre Vorteile

  • Extrem leistungsstark mit bis zu 232 A bei 1000 V
  • Großer Anschlussquerschnitt bis maximal 95 mm²
  • Komfortabler und robuster Schraubanschluss
  • Torx-Schraubenkopf für optimale Kraftübertragung
  • Einfache Verarbeitung durch Wellenlöten

Setzen Sie die neue Hochstrom-Leiterplattenklemme in der Antriebstechnik, zur Energieerzeugung, in Windenergie-Anlagen sowie für den Ladeprozess von Elektrofahrzeugen ein.

Muster bestellen

Fordern Sie in unserem Formular weitere Informationen zu unserer neuen Hochstrom-Leiterplattenklemme an. Gerne senden wir Ihnen eine kostenlose Musterbox zu und beraten Sie auch persönlich.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen

Referrer: