Bedienen und Beobachten

Ihre Maschine im Blick

Hardware, Software und Schulung – alles aus einer Hand.

Kategorien

Anwenderhandbuch Multitouch

Multitouch-Display

Multitouch-Display

Bei Smartphones, Tablets oder Notebooks nutzen wir tagtäglich projektiv-kapazitive Touchscreens und die damit verbundene Funktion Multitouch. Für Bediengeräte an Maschinen und Anlagen spielt Multitouch bisher jedoch eine untergeordnete Rolle. Hier finden hauptsächlich einfache Monitore oder resistive Touch-Displays ohne Multitouch-Support Anwendung.

In einer Studie haben wir analysiert, warum Multitouch-Displays in der Industrie bislang nur im geringen Umfang eingesetzt werden. Neben den Gründen für den geringen Einsatz zeigen wir auch Potentiale und Anwendungsszenarien auf und geben Handlungsempfehlungen für den erfolgreichen Einsatz von zukünftigen Multitouch-Systemen.

Laden Sie das Whitepaper hier kostenlos herunter.

Unser Bundle zum Bedienen und Beobachten von Maschinen

Sie suchen intelligente Konzepte zum Bedienen und Beobachten von Maschinen?
Testen Sie Phoenix Contact! Wir bieten Ihnen ein Bundle bestehend aus Hardware, Software und
Schulung, welches speziell auf Ihr Konzept zugeschnitten ist.

Ihre Vorteile

  • Jede beliebige Hardware mit optimal angepasster Software zum Vorzugspreis
  • Bei der Software sind die Lizenzkosten bereits abgedeckt
  • Alle Produkte in bewährter Phoenix Contact-Qualität
  • Kostenloser Support bei allen Fragen
  • Optional: Grundlagenworkshops vor Ort oder in unserem Trainingscenter sowie kompetente Projektunterstützung möglich

Unsere Möglichkeiten auf einen Blick

  • Hardware:
    Panel-PC, HMI, Box-PC, Tablet-PC, …
  • Software:
    Visu+, MoviconTM, TSvisIT, PC WORX, …
  • Schulung:
    Tages-Schulung, Online-Seminar, E-Learning, …

Ihre Kombinationsmöglichkeiten im Detail

HMIs für Basis-, Standard- und High-End-Anwendungen  

HMIs für Basis-, Standard- und High-End-Anwendungen

Durch die Kombination Ihres gewünschten Bediengerätes mit der für Sie angepassten
Software konfigurieren Sie Ihr optimales Equipment für effizientes Engineering. Und das zum Aktionspreis!

Wir unterstützen Sie gerne bei der Zusammenstellung Ihres Bundles. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf: über das Kontaktformular auf unserer Website oder sprechen Sie mit Ihrem Ansprechpartner im Außendienst.

Unser Produktportfolio

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: