Ethernet-Extender-System

Starterkit Ethernet Extender ETH

Bestellen Sie jetzt zum einmaligen Aktionspreis.

Ethernet-Extender-System  

Ethernet-Extender-System

Vernetzen Sie entfernte Ethernet-Teilnehmer einfach und effizient über vorhandene Kupferleitungen. Mit betriebseigenen Standleitungen können Sie große Datenmengen mit einer Datenrate bis zu 30 MBit/s über eine
Distanz von bis zu 20 km übertragen.

Alleinstellungsmerkmale:

  • Einzigartige Kombination aus Managed und Unmanaged Ethernet-Extendern
  • Ferndiagnose via IP und automatische Alarmierung via SNMP
  • Integrierter Überspannungsschutz

Schnelle Inbetriebnahme via Plug-and-Play

Planen und investieren Sie zukunftssicher. Bestellen Sie ein Starterkit Ethernet Extender ETH zum einmaligen Aktionspreis von 1.199 Euro.

Das Starterkit besteht aus folgenden Komponenten:

Starterkit bestellen

Hiermit bestelle ich verbindlich ein TC Ethernet Extender-Starterkit für 1.199 Euro zzgl. MwSt..*

Für sämtliche Bestellungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter 0 52 35 / 3-1 20 00 anfordern oder auf unserer Website unter phoenixcontact.de/agb einsehen können.

* Dieses Angebot gilt einmalig pro Kunde bis zum 31.12.2017.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00