Komplettlösung für die Photovoltaik

Einfach sicher: Steckverbinder für die Photovoltaik

Setzen Sie mit SUNCLIX auf Photovoltaiklösungen aus einer Hand – vom Photovoltaikmodul über die DC-Verkabelung zum Wechselrichter bis hin zum AC-Anschluss für die Einspeisung ins Stromnetz.

Für die Verkabelung von Photovoltaikanlagen bietet Phoenix Contact eine durchgängige Komplettlösung: Die aufeinander abgestimmten und hochwertigen SUNCLIX-Komponenten vereinfachen die Installation und gewährleisten Investoren, Planern, Installateuren und Betreibern die stabile Energiegewinnung und Einspeisung.

Ihre Vorteile

  • Hohe Investitions- und Betriebssicherheit dank einzigartiger, gegen Fehlstecken geschützter SUNCLIX-Anschlusstechnik
  • Dauerhaft stabile Energiegewinnung dank witterungsbeständiger Isolationsmaterialien sowie hochwertiger Kontakte mit minimierten Übergangswiderständen
  • Einfache Design-in-, Einkaufs- und Lagerprozesse dank durchgängiger AC- und DC-Anschlusslösungen aus einer Hand
  • Schnelle und zuverlässige Verkabelung vor Ort dank einzigartigem SUNCLIX-Federanschluss für Leiterquerschnitte von 2,5 mm² bis 16 mm²
  • Neue Marktpotenziale durch anwendungsoptimierte Anschlusssysteme für Modulwechselrichter und für bauwerkintegrierte Photovoltaiksysteme (BIPV)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads


Musterbestellung

Gern senden wir Ihnen Muster und entsprechende Dokumentation kostenlos zu.

Muster bestellen