Steckverbinder_M5_bis_M58

Für Signale oder Power immer die passende Verbindung

Das komplette Programm – jetzt von M5 bis M58.

Von klein bis groß, gerade oder gewinkelt, für Signale, Daten oder Leistung, umspritzt oder vor Ort konfektionierbar: Phoenix Contact bietet Ihnen jetzt ein komplettes Rundsteckverbinder-Programm von M5 bis M58 – das ist einzigartig.

Ihre Vorteile

  • Leistungsstark: maximal 630 V und 150 A
  • Flexibel: schnelles, variables Konfektionieren
  • Robust: massives Metallgehäuse IP65 / IP67
  • Variable Anschlusstechnik: Crimpen oder Löten
  • Schnelle Verriegelung SPEEDCON: mit open-locked-Funktion
  • Farbige Codierung

Bestellung Dokumentation

Bei Phoenix Contact finden Sie immer die richtige Bauform passend für Ihre spezielle Anwendung. Probieren Sie es einfach aus und fordern Sie kostenlos Dokumentation und Beratung an.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Einzigartige Vielfalt

Rundsteckverbinder von M5 bis M58.

Referrer: