Überspannungsschutz einfach gemacht

Schützen Sie Ihre elektronischen Geräte

Überspannungsschutz muss nicht kompliziert sein.

Telekommunikationsanlagen erfolgreich vor Blitzeinschlägen und Überspannungen schützen (Beispiel 1)

Überspannungsschutz für Telekommunikationsanlagen  

Überspannungsschutz für Telekommunikationsanlagen

Damit Ihre Telefonanlage und Ihr Router vor Blitzeinschlägen und Überspannungen geschützt sind und Sie keine bösen Überraschungen erleben, empfiehlt sich ein umfassendes Überspannungsschutz-Konzept.

Die Abbildung zeigt Ihnen den Aufbau eines Telekommunikationsnetzwerks und mögliche Schnittstellen, die für einen umfassenden Schutz mit Überspannungsschutz beschaltet werden sollten.

 

 

 

 

Produkte

Um die angeschlossen Endgeräte (Splitter, Telekommunikations-Anlage/Router, Telefon und PC) vor Defekten durch Blitzeinschläge und Überspannungen  zu schützen, empfehlen wir unter anderem die folgenden Komponenten:

BeschreibungTypArtikelnummer
Zum Schutz zwischen TAE-Dose (Netzbetreiber) und Splitter sowie zum Schutz der Stromversorgung und des RoutersMNT-TAE D /WH2882394
Zum Schutz zwischen Router und TelefonTAE-TRAB FM-NFN2749628
Zum Schutz zwischen Router und PCDT-LAN-CAT 6+2881007
Zum Schutz der Stromversorgung von Telefon und PCMNT-1D/WH2882213
BeschreibungTypArtikelnummer
Zum Schutz zwischen TAE-Dose (Netzbetreiber) und Splitter sowie zum Schutz der Stromversorgung und des RoutersMNT-TAE D /WH
Zum Schutz zwischen Router und TelefonTAE-TRAB FM-NFN
Zum Schutz zwischen Router und PCDT-LAN-CAT 6+
Zum Schutz der Stromversorgung von Telefon und PCMNT-1D/WH

Telekommunikationsanlagen erfolgreich vor Blitzeinschlägen und Überspannungen schützen (Beispiel 2)

Überspannungsschutz für Telekommunikationsanlagen  

Überspannungsschutz für Telekommunikationsanlagen

Diese Abbildung zeigt Ihnen einen weiteren Aufbau eines Telekommunikationsnetzwerks und mögliche Schnittstellen, die für einen umfassenden Schutz mit Überspannungsschutz beschaltet werden sollten.

Produkte

Um die angeschlossen Endgeräte (Splitter, Telekommunikationsanlage/Router, Telefon und PC) vor Defekten durch Blitzeinschläge und Überspannungen  zu schützen, empfehlen wir unter anderem die folgenden Komponenten:

BeschreibungTypArtikelnummer
  • Als zweite TAE-Dose nach der Übergabestelle (TAE-Dose Netzbetreiber)
  • Zum Schutz zwischen Router und Telefon
TAE-TRAB FM-NFN2749628
Alternativ zur Überspannungsschutz-TAE-Dose zum Einbau im Schaltschrank vor dem SplitterPT 2-TELE2882828
Alternativ zur Überspannungsschutz-TAE-Dose zwischen Übergabestelle (TAE-Dose Netzbetreiber), TAE-Dose und SplitterDT-TELE-RJ 452882925
Zum Schutz zwischen Router und PCDT-LAN-CAT 6+2881007
Zum Schutz der Stromversorgung von Telefon und PC und RouterMNT-1D/WH2882213
BeschreibungTypArtikelnummer
  • Als zweite TAE-Dose nach der Übergabestelle (TAE-Dose Netzbetreiber)
  • Zum Schutz zwischen Router und Telefon
TAE-TRAB FM-NFN
Alternativ zur Überspannungsschutz-TAE-Dose zum Einbau im Schaltschrank vor dem SplitterPT 2-TELE
Alternativ zur Überspannungsschutz-TAE-Dose zwischen Übergabestelle (TAE-Dose Netzbetreiber), TAE-Dose und SplitterDT-TELE-RJ 45
Zum Schutz zwischen Router und PCDT-LAN-CAT 6+
Zum Schutz der Stromversorgung von Telefon und PC und RouterMNT-1D/WH

Schutz einer analogen Telefonanlage

Überspannungsschutz für eine analoge Telefonanlage  

Überspannungsschutz für eine analoge Telefonanlage

Die Abbildung zeigt Ihnen eine analoge Telefonanlage und mögliche Schnittstellen, die für einen umfassenden Schutz mit Überspannungsschutz beschaltet werden sollten.

Produkte

Um die angeschlossenen Geräte vor Defekten durch Blitzeinschläge und Überspannungen  zu schützen, empfehlen wir unter anderem die folgenden Komponenten:

BeschreibungTypArtikelnummer
Als zweite TAE-Dose nach der Übergabestelle (TAE-Dose Netzbetreiber)TAE-TRAB FM-NFN2749628
Zum Schutz der Stromversorgung von Telefon und FaxMNT-1D/WH2882213
BeschreibungTypArtikelnummer
Als zweite TAE-Dose nach der Übergabestelle (TAE-Dose Netzbetreiber)TAE-TRAB FM-NFN
Zum Schutz der Stromversorgung von Telefon und FaxMNT-1D/WH

Wirkungsvoller Schutzkreis

Alle Leitungen zuverlässig schützen  

Wirkungsvoller Schutzkreis

Um einen wirkungsvollen Schutz Ihrer Telekommunikationsgeräte zu gewährleisten, sollten alle Kabel, die zu dem zu schützenden Gerät verlegt sind, mit Überspannungsschutz beschaltet werden. 

Das bedeutet für den Schutz einer ISDN-Anlage oder eines Routers, dass die Datenleitungen, so wie die Leitungen für die Stromversorgung, die den Schutzkreis kreuzen, durch die Beschaltung mit geeigneten Überspannungsschutzableitern geschützt werden müssen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Schutz Ihres Eigenheims finden Sie auf unserer Übersichtsseite Überspannungsschutz.

Gehen Sie unter "Informationsmaterial" und laden Sie sich die Broschüre „Professioneller Überspannungsschutz für die Gebäude-Installation“ herunter.

Oder informieren Sie sich in unserer Überspannungsschutz-App, wie Sie Ihr Gebäude vor Blitzströmen und Überspannungen schützen können.

Zur Experten-Suche

Sie möchten sich und Ihr Eigenheim vor Blitzeinschlägen schützen und suchen einen Experten in Ihrer Nähe? Finden Sie über die Suche einen Elektro-Fachbetrieb in Ihrer Nähe.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

+49 52 35/3-4 36 54

Kontakt Installateur

Ihre Experten - Hotline für den Überspannungsschutz

Zuverlässiger Schutz vor Überspannungen

Passgenau fürs Eigenheim - unsere Sets für den Überspannungsschutz.

Gebäudeset
Zum Überspannungsschutz-Set
Referrer: