Schaltschrank

Von Analysieren bis Zerkleinern ...

... wir haben die richtige Rezeptur für Ihren Schrank.

Ob verbinden, versorgen, trennen, wandeln, schützen, schalten oder kommunizieren – mit unseren Produkten realisieren Sie praktisch alle Aufgaben zwischen der Feld- und Leitebene. Geht es um eine konventionelle Point-to-Point-Verbindung, eine Feldbus- bzw. Ethernet-Kommunikation oder auch um ein modernes Funknetzwerk:

Wir haben für Sie die passende Lösung!

Einfache Wartung und Erweiterung bei der Feldbusinstallation

Feldbusinstallation  

Feldanschlusskasten mit modular erweiterbaren Feldbarrieren

Unser skalierbares Installationskonzept mit den modularen Feldbarrieren ermöglicht Ihnen eine einfache Segmentplanung und Erweiterung der Feldbusinstallation. Zudem erhöht sich die Verfügbarkeit Ihrer Anlage durch Hot-Swap-fähige Gerätekoppler je Feldgerät. 

Erfahren Sie mehr zur einfachen Wartung und Erweiterung bei der Feldbusinstallation in unserem Anwendungsbeispiel. Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link.

Zurück nach oben

Für weiterführende Informationen zur einfachen Wartung und Erweiterung bei der Feldbusinstallation klicken Sie bitte auf die nachfolgenden Links.

Optimierte Hilfsspannungsversorgung erhöht die Verfügbarkeit

Schaltschrank mit Reihenklemmen  

Schaltschrank mit vollständiger redundanter Hilfsspannungsversorgung

Mit der richtigen Kombination von Netzteilredundanz, Redundanz- und Diodenmodul erhalten Sie eine vollständige Überwachung der Versorgungsstrecke vom Netz bis zur Last - das erhöht maßgeblich die Verfügbarkeit. 

Erfahren Sie mehr zur optimierten Hilfsspannungsversorgung in unserem Anwendungsbeispiel. Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link.

Zurück nach oben

Für weiterführende Informationen zu unseren Produkten für die optimierte Hilfsspannungsversorgung klicken Sie bitte auf die nachfolgenden Links.

Maßgeschneiderte Signalrangierung spart Platz im Schaltraum

Interfacetechnik  

Schaltschrank mit hoher Packungsdichte

Je nach Auswahl und Kombination einzelner Komponenten realisieren Sie ein Rangierkonzept mit dem Sie mindestens 20% Platz in Ihrem Schaltschrank sparen. So lassen sich zum Beispiel bis zu 1024 analoge Eingänge in einem 80 x 80 cm-Schrank eigensicher trennen und rangieren. Durch den gewonnenen Platz haben Sie eine absolut zukunftssichere Anlage und können Erweiterungen oder Modernisierungen problemlos realisieren. 

Erfahren Sie mehr zur maßgeschneiderten Signalrangierung in unserem Anwendungsbeispiel. Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link.

Zurück nach oben

Effiziente Feldverdrahtung mit Junction Boxes

Feldverdrahtung  

Vormontierte und anschlussfertige Junction-Box

Die Kombination von hochkompakten Reihenklemmen und Edeldstahlgehäusen als eine vormontierte und anschlussfertige Junction Box reduziert den Platzbedarf, das Gewicht, die Installationszeit und damit die Kosten für die Feldverdrahtung.

Für weiterführende Informationen zu unseren Produkten klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link.

Zurück nach oben

Für weiterführende Informationen zu unseren Produkten für die effiziente Feldverdrahtung klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00