Safety-Seminare

Jetzt Frühbucherrabatt sichern

10 % Rabatt auf alle Seminare für die Maschinensicherheit!

Sichern Sie sich Ihren Frühbucherrabatt von 10 %!

Melden Sie sich bis zum 15. Februar 2017 zu unseren Seminaren für die Maschinensicherheit an. Sie erhalten automatisch mit Ihrer Anmeldung den Rabatt. Einen Überblick zu unseren Seminarangeboten 2017 für Betreiber und Hersteller finden Sie über diese Links.

Maschinenbetreiber, Maschinenhersteller und Systemintegratoren

  • Sie sind Maschinenbetreiber
    Wenn Sie eine Maschine betreiben, müssen Sie auf der Ebene der Betriebssicherheit dafür sorgen, dass die Anforderungen der Arbeitsmittelsicherheitsverordnung eingehalten werden.
     
  • Sie sind Maschinenhersteller
    Als Maschinenhersteller müssen Sie die Anforderungen der Maschinenrichtlinie auch speziell für die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen einhalten.
     
  • Sie sind Systemintegrator
    Für Sie als Systemintegrator sind Maschinenrichtlinie und EMV-Richtlinie sowie die Niederspannungsrichtlinie relevant.

Egal, zu welcher Gruppe Sie gehören und vor welcher Herausforderung Sie stehen – Phoenix Contact ist stets Ihr kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner!

Unser Seminarangebot – auf Sie zugeschnitten

BetreiberHerstellerSystemintegratoren
  1. Maschinen- und RechtssicherheitXX 
  2. Maschinenrichtlinie X 
  3. Risikobeurteilung X 
  4. Sicherheitslebenszyklus X 
  5. Funktionale Sicherheit mit TÜV-Zertifikat X 
  6. Sistema XX
  7. EN ISO 13849-1 XX
  8. Sicherer Betrieb von MaschinenX  
  9. GefährdungsbeurteilungX  

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00