Klemmen für die Energietechnik

Rangieren, verteilen, verbinden

Einfach rangieren und verteilen, sicher verbinden und prüfen für Schaltanlagen aller Spannungsebenen.

Phoenix Contact bietet Ihnen ein durchgängiges und innovatives Verdrahtungskonzept für den individuellen und modularen Aufbau Ihrer Schaltanlagen. CLIPLINE compete – der Systembaukasten für die Energietechnik.

Ihre Vorteile

  • Modular durch steckbare, frei konfektionierbare Lösungen
  • Sicher prüfen und messen durch patentierten, automatisch voreilenden Stromwandlerkurzschluss
  • Einfache Handhabung durch patentiertes Prüfstecksystem
  • Kostenersparnis durch einheitliches Systemzubehör

Durchgängiges Konzept für elektrische Verbindungen in Energieschaltanlagen

Verdrahtungskonzept für Schaltanlagen  

Innovatives Verdrahtungskonzept für Ihre Schaltanlagen

Vom Stecker mit automatischer Kurzschlussfunktion für Schutzgeräte über kompakte Rangierklemmen mit steckbarem Rangierfeld bis hin zu COMBI-Klemmen für eine steckbare Potenzialverteilung sind innovative Produkte für Ihre Verdrahtungsaufgaben verfügbar.

Das individuell einsetzbare, einheitliche Systemzubehör und die freie Wahl der Anschlusstechnik und Montageart machen das CLIPLINE complete-System zum funktionalen Systembaukasten für Schaltanlagen in der Energietechnik.

Prüfstecksystem

Prüfstecksystem FAME  

Prüfstecksystem FAME

FAME ist das innovative und modulare Prüfstecksystem, mit dem Sie sicher und schnell alle Schutzrelais für Mittel- und Hochspannung zur Prüfung verbinden. Passend für alle Schutzrelais kann FAME sowohl in der Schaltschrankwand wie auch als Tragschienenvariante genutzt werden.

Weiterführend bieten wir Ihnen hier die technische Spezifikation für das Prüfstecksystem. 

Außerdem können Sie mit unseren Schaltplänen für die vordefinierten VDE-Prüfapplikationen schnell und effektiv die explizit für diese Anwendung schon fertig konfigurierte Variante des FAME-Prüfstecksystems ermitteln.

Muster bestellen

Gerne senden wir Ihnen Muster und entsprechende Dokumentation kostenlos zu. 

Klicken Sie einfach auf den folgenden Button.

Messwandler-Trennklemmen

ME-Messwandler-Trennklemmen  

ME-Messwandler-Trennklemmen

Mit den Messwandler-Trennklemmen bauen Sie Ihre Schaltanlagen platzsparend und modular auf. Hierfür stehen neben den Trennklemmen konturgleiche Durchgangs- und PE-Klemmen zur Verfügung. Besonders komfortabel und sicher arbeiten Sie mit dem patentierten Kurzschlussstecker: Stromwandler werden durch automatischen Kurzschluss vor Zerstörung geschützt.
Die Projektierungs-Software CLIP PROJECT unterstützt Sie schnell und komfortabel bei der Planung und Projektierung Ihrer Klemmenleisten.

Rangierverteiler

Steckbare Vierstockklemmen  

Steckbare Vierstockklemmen

Mit den Vierstockklemmen rangieren Sie Potentiale, Steuer-, Melde- und Messsignale auf engstem Raum. Aufgrund der verschiedenen Brückungsmöglichkeiten innerhalb der Klemmenleiste sowie der Rangiermöglichkeiten innerhalb der frei konfektionierbaren 4-poligen Stecker lassen sich mit diesem Klemmensystem sehr kompakte, dreidimensionale Rangierverteiler aufbauen.

Steckbare Reihenklemmen

Steckbare Reihenklemmen  

Steckbare Reihenklemmen

Verteilen Sie Steuer- und Meldespannungen ganz einfach in Ihrer Schaltanlage – mit den steckbaren Reihenklemmen. Das COMBI-Stecksystem ermöglicht einen zeitsparenden und modularen Aufbau Ihrer Applikation. Mit den Nenndaten bis 41 A und 1000 V existiert ein einzigartiges Stecksystem für die Signalverdrahtung, zum Beispiel Ringleitungen. Dabei hält das System höchsten Vibrationsansprüchen stand.

Steckbarer Schutzgeräteanschluss

Steckbarer Schutzgeräteanschluss  

Steckbarer Schutzgeräteanschluss

Die Geräteanschlussklemmen UP 4-CUS… sind speziell für den sicheren Anschluss von Wandlern an Schutzgeräten konzipiert worden. Beim Abziehen des patentierten Steckers vom Gerät werden die Stromwandler automatisch voreilend kurzgeschlossen. Phoenix Contact hat in seinem COMBICON-Programm eine große Auswahl an innovativer Leiterplatten-Anschlusstechnik für Ihren Geräteanschluss.

Drehschalter

Drehschalter  

Drehschalter

Das Produktprogramm der kompakten Drehschalter bis 20 A ist mit den zur Verfügung stehenden Schaltprogrammen für die Anwendung in Schaltschränken konzipiert. Der Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialen führt zu einer hohen mechanischen und elektrischen Lebensdauer. Um die Drehschalter eindeutig zu identifizieren, sind Schildchenträger mit passenden Einrastschildern zur individuellen Bedruckung erhältlich.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00