Überspannungsschutz neu erfunden

Überspannungsschutz neu erfunden

Blitz- und Überspannungsschutz mit Safe Energy Control Technology ist leistungsfähiger und langlebiger als je zuvor.

Grundlage für einen langlebigen und leistungsstarken Blitz- und Überspannungsschutz ist die Safe Energy Control Technology, kurz SEC. Kernstück ist die revolutionäre Funkenstrecke, die jeden Netzfolgestrom sicher verhindert. Das schont Ihre Anlage, inklusive Sicherungen und Ableiter. Bei allen gängigen Anwendungen kann auf eine separate Ableitervorsicherung verzichtet werden.

Ihre Vorteile

  • Höhere Lebensdauer der elektrischen Installation durch netzfolgestromfreie Funkenstrecke
  • Kostengünstige und platzsparende Installation durch Einsparung einer separaten Ableitervorsicherung
  • Einfacher Austausch im Servicefall mit durchgängig steckbaren Schutzgeräten
  • Vorausschauende Prüfung der Schutzstecker mit dem Checkmaster 2

Blitzstromableiter Typ 1 mit integrierter Vorsicherung

FLASHTRAB-SEC-HYBRID – Blitzstromableiter mit integrierter Vorsicherung  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID – Blitzstromableiter mit integrierter Vorsicherung

FLASHTRAB-SEC-HYBRID ist der erste steckbare, netzfolgestromfreie Typ-1-Ableiter mit einer integrierten, stoßstromfesten Ableitervorsicherung. Dank des neu entwickelten Push-Pull-Mechanismus kann der Schutzstecker einfach gezogen werden. Die integrierte Verrastung hält ihn im Ableitfall sicher im Basiselement.

Die Installation gestaltet sich dank der integrierten Vorsicherung einfach und flexibel. So bleiben Sie variabel in den Einbauorten und sparen Platz und Verdrahtungsaufwand. Der FLASHTRAB-SEC-HYBRID steht für den Einsatz in 230-/400-V- oder in 400-/690-V-Stromversorgungssystemen zur Verfügung.

Blitzstromableiter Typ 1 für 400/690 Volt

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 – Blitzstromableiter für höhere Nennspannungen  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 – Blitzstromableiter für höhere Nennspannungen

Der FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 ist speziell für höhere Nennspannungen ausgelegt. Seine kompakte Bauform und die durchgängige Steckbarkeit der Schutzgeräte ermöglichen Ihnen eine platzsparend und flexible Installation.

Die technischen Leistungen des FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 sind in dieser Kompaktheit einzigartig. Der Typ-1-Ableiter wird in 400-/690-V-TN- sowie 400-V-IT-Stromversorgungssystemen eingesetzt. Blitzströme bis zu 35 kA werden sicher beherrscht.

Dank der hohen Dauerspannung von 440 V sowie der starken Schock- und Vibrationsfestigkeit ist der FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 bestens für den Einsatz in Industrie- und Windkraftanlagen
geeignet.

Blitzstromableiter Typ 1 für 230/400 Volt

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 – Blitzstromableiter für hohe Nennspannungen  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 – Blitzstromableiter für hohe Nennspannungen

Der FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 ist ideal für den Einsatz im Vorzählerbereich der Haupteinspeisung und in industriellen Anwendungen geeignet.

Die leistungsstarken, netzfolgestromfreien Funkenstrecken des FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 schützen ihre Anlagen umfassend und erhöhen die Lebensdauer der elektrischen Installation beträchtlich. Hohe Spannungsschwankungen und extreme Blitzstrombeanspruchungen bis 25 kA sind für den FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 kein Problem. Mit dem FLASHTRAB-SEC-PLUS-264 werden sogar Blitzströme bis zu 50 kA beherrscht.

Wie alle anderen Typ-1-Ableiter der SEC-Familie ist auch der FLASHTRAB-SEC-PLUS als Typ-2-Ableiter geprüft und zertifiziert.

Blitzstrom-/Überspannungsableiterkombination Typ 1+2

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – Kombination aus Typ-1- und Typ-2-Schutzgerät  

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – Kombination aus Typ 1- und Typ 2-Schutzgerät

Der FLASHTRAB-SEC-T1+T2 ist die echte Kombination aus Blitzstrom- und Überspannungsableiter. Dieser Ableitertyp ist der ideale Schutz für Umgebungen mit häufigen Schalthandlungen.

Blitzströme werden sicher von den leistungsstarken Funkenstrecken beherrscht. Das garantiert eine niedrige Restspannung, während dynamische Überspannungen von den varistorbasierten Typ-2-Ableitern verlässlich begrenzt werden. Es besteht eine optimale Koordination zwischen Funkenstrecke und Varistor.

Mit dem seit zehn Jahren weltweit einzigartigen kombinierten Schutzgerät minimieren Sie den Installations- und Wartungsaufwand beträchtlich. Jetzt auch mit netzfolgestromfreier Funkenstrecke und neu designtem Typ-2-Ableiter.

Überspannungsschutz Typ 2

VALVETRAB-SEC – Überspannungsschutz Typ 2  

VALVETRAB-SEC – Überspannungsschutz Typ 2

Das kompakte Überspannungsschutzgerät Typ 2 bietet auf nur 12 mm pro Kanal maximale Leistungsstärke und hohe Kurzschlussfestigkeit.

Den VALVETRAB-SEC installieren Sie problemlos in jeder Kleinverteilung und ohne separate Ableitervorsicherung bis zu einem Nennstrom der Hauptsicherung von 315 A.

Das hohe Ableitvermögen und die geringe Baubreite machen den VALVETRAB-SEC zu einem verlässlichen Überspannungsschutz für jede Stromversorgung.

Auch für DC-Stromquellen mit linearer Betriebscharakteristik stehen Überspannungsschutzgeräte vom Typ 2 zur Verfügung.

Geräteschutz Typ 3 für AC/DC-Anwendungen

PLUGTRAB-SEC – Geräteschutz Typ 3  

PLUGTRAB-SEC – Geräteschutz Typ 3

Der PLUGTRAB-SEC ist der leistungsstarke Überspannungsschutz für Endgeräte bis 230 V Nennspannung.

Die neu entwickelte, interne Abtrennvorrichtung sowie die integrierten Ableitervorsicherungen bieten höhere Sicherheit bei elektrischer und thermischer Überlast, unabhängig von der installierten Vorsicherung.

Deshalb ist der PLUGTRAB-SEC der zuverlässige Überspannungsschutz für AC- und DC-Endgeräte.

Wir wetten, dass Sie fünf Jahre lang kein Rot sehen

Schutzstecker PLT-SEC mit grüner Anzeige  

Alles im grünen Bereich – SEC-Stecker mit grüner Statusanzeige

Mit unseren verschleißarmen Schutzgeräten brauchen Sie sich mindestens fünf Jahre lang keine Gedanken um den Austausch von Verschleißteilen zu machen.

Die hochwertigen Komponenten sind aufgrund der SEC-Technologie besonders langlebig. Sollte die Statusanzeige in dieser Zeit dennoch einen Austausch signalisieren, erhalten Sie in den ersten fünf Jahren nach dem Kauf kostenlosen Ersatz. Dazu senden Sie lediglich den betroffenen Stecker an uns zurück.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service