THERMOMARK LINE

THERMOMARK LINE - Die einfache Art zu beschriften

Das neue, einfach zu bedienende Markierungssystem.

Mit dem THERMOMARK LINE Markierungssystem beschriften Sie im Handumdrehen sauber und eindeutig komplette Elektroinstallationen. Die zwei Thermotransferdrucker THERMOMARK CARD und THERMOMARK ROLL bedrucken schnell und einfach Marker, Etiketten und Schrumpfschläuche in einer überzeugenden Qualität.

Von Markierungen für Reihenklemmen, Kabel, Leiter, Automaten oder Überspannungsschutzbausteine bis hin zu selbst erstellten Serien- oder Typenschildern - THERMOMARK LINE ist immer die richtige Wahl!

Ihre Vorteile

  • Zuverlässig durch bewährtes Druckverfahren
  • Servicefreundlich durch wartungsfreien Betrieb, z. B. kein Eintrocknen von Tinte
  • Hohe Qualität: klares Schriftbild, barcodefähig, Schriften ab 1,6 mm Höhe
  • Sicheres Bedienen mit Materialerkennung, Touchscreen und einfachem Wechsel von Farbbändern und Materialien

Unser Einsteigerset THERMOMARK CARD beinhaltet einen Kartendrucker, Planungs- und Markierungssoftware sowie alle benötigten Kabel, Treiber und viele weitere Materialien.

Sie können dieses Set über die Art.-Nr. 5146770 anfragen.

Unser Einsteigerset THERMOMARK ROLL beinhaltet einen Rollendrucker, Planungs- und Markierungssoftware sowie alle benötigten Kabel, Treiber und viele weitere Materialien.

Sie können dieses Set über die Art.-Nr. 5146769 anfragen.

Erfahren Sie mehr zu unserem Markierungssystem.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: