TERMITRAB complete

Überspannungsschutz in dünnen Scheiben

TERMITRAB complete ist der weltweit schmalste Überspannungsschutz für die MSR-Technik.

Mit TERMITRAB complete erhalten Sie ein komplettes System an Überspannungsschutzgeräten. Es reicht vom einfachen, einstufigen Überspannungsschutz bis zu mehrstufigen, steckbaren Varianten mit Messertrennung, Signalisierung und Fernmeldeoption.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend dank weltweit schmalstem Überspannungsschutz ab 3,5 mm
  • Immer informiert durch integrierte Statusanzeige und Fernmeldeoption
  • Idealer Schutz für Ihre Anwendung dank passgenauem Portfolio
  • Einfache Wartung dank Varianten mit integrierter Messertrennung
  • Schnelles Prüfen ohne Verdrahtungsaufwand mit steckbaren Varianten und dem CHECKMASTER 2

Konfigurator

Anwendungsbereiche

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen