Innovative Anschlusstechnik für die Photovoltaik

Innovative Anschlusstechnik für die Photovoltaik

Das SUNCLIX mini-System ist die neue umfassende Anschlusslösung für die Fassadenintegration von Photovoltaikmodulen.

Mit dem speziell für die Photovoltaik entwickelten SUNCLIX-Steckverbinderprogramm bieten wir Ihnen komplette Anschlusslösungen: von SUNCLIX mini für die Fassadenintegration bis zu DC- und AC-Steckverbindern für Aufdach- und Freilandanlagen.

Ihre Vorteile

  • Einfache Integration in Fassadenrahmen – dank kompakter Bauform aller Systemkomponenten
  • Schneller Anschluss vor Ort – durch DC-Stecker mit Pierce-Anschlusstechnik
  • Schutz vor Rückströmen – dank Diodenbox
  • Sichere Verbindung – durch aufeinander abgestimmte Komponenten

Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV)

Gebäude mit Solarfassade  

Gebäude mit Solarfassade

Sonnenenergie nicht nur vom Dach, sondern von der gesamten Gebäudefläche aufnehmen. Für diesen Trend der Energiegewinnung bietet Phoenix Contact mit SUNCLIX mini ein besonders kompaktes DC-Stecksystem für die Integration in Fassadenmodule.

Modulanschlussdose für Fassadenmodule

Modulanschlussdose für Fassadenmodule  

Modulanschlussdose für Fassadenmodule

Einpoliges Anschlusselement mit adaptierbarer Breite für die Integration in Isolierglas-Module

  • 1000 V / 15 A
  • einfache Integration durch adaptierbare Breite
  • Abdichtung erfolgt im Zuge der Versiegelung des Isolierglases
  • sichere Ribbon-Kontaktierung durch Sunclix-Federanschluss

Konfektionierbarer Miniatur-DC-Steckverbinder

DC-Steckverbinder SUNCLIX mini

DC-Steckverbinder SUNCLIX mini

SUNCLIX mini – die vor Ort konfektionierbaren Steckverbinder im Miniaturformat

  • nur 11 mm Durchmesser
  • 1000 V / 15 A
  • ohne Spezialwerkzeug konfektionieren dank Pierce-Anschluss

Diodenbox gegen inverse Stringströme

Diodenbox gegen inverse Stringströme  

Diodenbox gegen inverse Stringströme

Die robuste Diodenbox verhindert Rückströme und sorgt für eine sichere Einspeisung

  • 1000 V / 5 A
  • Sperrspannung bis 2200 V

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf folgenden Button und erfahren Sie mehr zum Thema Anschlusstechnik für die Photovoltaik.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren