Steckverbinder M17 bis M58

Das größte Programm

Ob Signal-, Leistungs- oder Hybridsteckverbinder – robuste Rundsteckverbinder von M17 bis M58

Geräte- oder Kabelanschluss, gerade oder gewinkelt, umspritzt oder vor Ort konfektionierbar: Phoenix Contact bietet Ihnen ein komplettes Rundsteckverbinder-Programm von M17 bis M58. 

Finden Sie die richtige Bauform, passend für Ihre spezielle Anwendung.

Ihre Vorteile

  • Leistungsstark: maximal 630 V und 150 A
  • Flexibel: schnelles, variables Konfektionieren
  • Robust: massives Metallgehäuse IP65 / IP67
  • Variable Anschlusstechnik: Crimpen oder Löten
  • Schnelle Verriegelung SPEEDCON: mit open-locked-Funktion
  • Farbige Codierung

NEU: Kunststoffumspritzte M23-Hybridsteckverbinder für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung

Kunststoffumspritzte M23-Hybridsteckverbinder  

Kunststoffumspritzte M23-Hybridsteckverbinder

Ein absolutes Highlight im Programm ist die umspritzte Variante des Rundsteckverbinders M23 HYBRID. Sie ist durch ihre Vorkonfektionierung sofort einsatzbereit und bietet in der gewinkelten Ausführung eine um mehr als 240° einstellbare Kabelabgangsrichtung.

Weitere Informationen

Bei Phoenix Contact finden Sie immer die richtige Bauform passend für Ihre spezielle Anwendung. Probieren Sie es einfach aus und fordern Sie kostenlos Dokumentation und Beratung an.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Einzigartige Vielfalt

Rundsteckverbinder von M5 bis M58.


Das 3-in-1-Multitalent

Rundsteckverbinder M23 Hybrid.