Werkzeug

Für alle Fälle das richtige Werkzeug

Mit unserem Werkzeug macht die Arbeit Spaß: Es ist zuverlässig und liegt gut in der Hand.

Mobiler Abisolier- und Crimpautomat

Crimphandy  

Kleinster Abisolier- und Crimp-Handautomat

Das Crimphandy ist der kleinste Abisolier- und Crimp-Handautomat. Damit benötigen Sie nur noch zwei Sekunden für die Konfektionierung Ihrer Leiter. Abisolieren, Aderendhülse aufsetzen und verpressen erledigt das Crimphandy in einem Arbeitsgang:

  • einfache Bedienung
  • beste Arbeitsergebnisse
  • mobiler Einsatz
  • unterbrechungsfreies Arbeiten
  • sauberes Arbeitsumfeld

NEU: Crimpzange mit maximalem Anwendungskomfort zum Aktionspreis

CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus ist eine selbsteinstellende, handbetätigte Crimpzange mit ergonomischem Design, verbesserter Mechanik und symmetrischer Crimpform. Sie verfügt über den kleinsten am Markt erhältlichen Grifföffnungswinkel (43°) und bietet so maximalen Komfort beim Vercrimpen von Aderendhülsen.

Angebot: CRIMPFOX Centrus für 95 Euro

Nutzen Sie die Gelegenheit und bestellen Sie CRIMPFOX Centrus zum Aktionspreis von 95 Euro! Das Angebot ist bis zum 31.12.2017 gültig. Bestellen können Sie einfach über das angehangene Formular.

CRIMPFOX 4IN1

Multifunktionales Crimpwerkzeug  

Multifunktionales Crimpwerkzeug

CRIMPFOX 4IN1 ist eine multifunktionale Crimpzange zur Verarbeitung von Leitern und Aderendhülsen. Mit nur einem Werkzeug können Sie verschiedene Arbeitsschritte realisieren: schneiden, abisolieren, verdrillen und crimpen. Die neu integrierte, vierstufige Zwangssperre ermöglicht auch den industriellen Einsatz.

Vorführung und Infomaterial anfordern

Machen Sie sich selbst ein Bild von den Vorzügen unseres Crimphandys. Über das Formular haben Sie die Möglichkeit, eine persönliche Vorführung anzufordern, ebenso wie Informationsmaterial zu diesem Thema.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: