Hochkompakte Trennverstärker

Einfach wie nie, schmal wie immer

Die hochkompakten Trennverstärker MINI Analog Pro bieten Ihnen einfachste Installation und Inbetriebnahme auf engstem Raum.

MINI Analog Pro ist die erste 6-mm-Trennverstärkerfamilie mit steckbarer Anschlusstechnik. Gut einsehbare, leicht zugängliche Anschlusspunkte und die Strommessung im laufenden Betrieb erleichtern Ihnen die Arbeit deutlich.

Anwenderhandbuch MSR-Technik kostenlos anfordern

Informieren Sie sich über die wichtigsten technisch-praktischen Grundlagen der analogen Datenübertragung, die wesentlich für die Automatisierungs- und Prozessleittechnik sind und fordern Sie unser kostenloses Anwenderhandbuch an.

Erfahren Sie mehr über Risiken für die Funktionssicherheit sowie Fehler, die häufig bei Planung oder Installation gemacht oder bei der Störungsbeseitigung in Anlagen vorgefunden werden.

Ihre Vorteile von MINI Analog Pro

  • Einfache Installation durch leicht zugängliche Anschlusspunkte, Energiebrückung und steckbare Anschlussklemmen FASTCON Pro
  • Einfache Inbetriebnahme und Service: Signale messen ohne Auftrennen der Stromschleife und optionale Trennfunktion
  • Vielfältige Parametriermöglichkeiten: einfache DIP-Schalter-Konfiguration sowie erweiterte Konfiguration per Software oder Smartphone-App ohne weiteres Zubehör
  • Servicefreundlich mit großzügigen Beschriftungsflächen, Status-LEDs in jedem Trennverstärker und Sammelfehlermeldung
  • Sie haben die Wahl: Verdrahtung mit Schraubanschluss oder schnell und werkzeuglos mit Push-in-Technologie
  • Beste Signalqualität durch modernste Schaltungstechnologie und sichere galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung
  • Passend für jede Applikation durch multifunktionale Gerätetypen und erweiterte Versorgungsspannungs- und Betriebstemperaturbereiche

Einfache Installation und Inbetriebnahme

Steckbare Anschlussklemmen, Trennfunktion, Stromsignalmessung und smarte Konfiguration

1. Einfache Installation
Gut einsehbare, leicht zugängliche Anschlusspunkte und steckbare Anschlussklemmen FASTCON Pro.

2. Einfache Inbetriebnahme und Service
Signal- und Versorgungskreise im Handumdrehen unterbrechen mit der Trennfunktion.

3. Stromsignale einfach messen
Stromsignale im laufenden Betrieb messen, ohne die Stromschleife aufzutrennen.

4. Vielfältige Parametriermöglichkeiten
Einfache DIP-Schalter-Konfiguration sowie erweiterte Konfiguration per Software oder Smartphone-App ohne weiteres Zubehör.

Jetzt kommen Sie überall dran

MINI Analog Trennverstärker  

Alle Anschluss- und Bedienelemente sind von vorne erreichbar

Durch die Bauform mit frontaler Ausrichtung sind alle Anschlusspunkte jederzeit gut einsehbar und erreichbar. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Platz ober- und unterhalb der Geräte. 

Auch auf engstem Raum führen Sie die Leiter in beliebiger Reihenfolge zu, egal, ob Sie eingangs-, ausgangs- oder versorgungsseitig mit der Verdrahtung beginnen. 

Sie haben die Wahl: Verdrahten Sie per Schraubanschluss oder schnell und werkzeuglos mit der Push-in-Technologie. 

MINI Analog Pro - App für die Kommunikation mit Trennverstärkern

App MINI Analog Pro

Mobil auf Trennverstärker zugreifen

Mit der App MINI Analog Pro greifen Sie via Near Field Communication (NFC) auf Ihre Trennverstärker der Familie MINI Analog Pro zu. Das heißt, Sie können, je nach Modultyp, komplette Konfigurationen oder eine DIP-Schalter-Einstellhilfe durchführen sowie Informationen wie Blockschaltbilder oder Datenblätter abrufen. Die erstellten Konfigurationen oder heruntergeladenen Produktinformationen speichern Sie einfach auf dem mobilen Endgerät oder versenden Sie per E-Mail.

Muster bestellen

Fordern Sie in unserem Formular weitere Informationen zu unseren Trennverstärkern an. Gerne senden wir Ihnen ein kostenloses Produktmuster zu und beraten Sie auch persönlich.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Einfach wie nie, schmal wie immer

MINI Analog Pro bietet Ihnen einfachste Installation und Inbetriebnahme auf engstem Raum.


Hochkompakte Trennverstärker

Jetzt so einfach wie noch nie, aber schmal wie immer.