Einzigartige Vielfalt in M12

Einzigartige Vielfalt

Ob für Signale, Daten oder Power – bei uns finden Sie das größte Programm in M12.

M12- Steckverbinder sind als Standard in der Industrie etabliert. Unser M12-Produktprogramm für Signale, Daten und Power erweitert den Einsatzbereich und ist in der Varianz einzigartig am Markt. Nutzen Sie die Vorteile und setzen Sie auf Phoenix Contact als Marktführer im Bereich Anschlusstechnik.

Ihre Vorteile

  • Alles in einer kompakten Bauform – von sicherer und schneller Datenübertragung über hochpolige Signalübertragung bis hin zur innovativen M12 Power-Verkabelung
  • Durchgängige Verkabelung für alle Schnittstellen von der Feldebene bis ans Gerät
  • Zuverlässiger Einsatz – durch robuste Bauformen und hochwertige Materialien in Schutzart IP65/67
  • Komplettes Programm – auch für erhöhte Anforderungen wie in der Lebensmittelindustrie oder im Außenbereich
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung oder Konfektionierung mittels Schnellanschluss

S- und T-kodierte Power-Steckverbinder für AC und DC

M12-Steckverbinder mit S- und T-Kodierung  

M12 Power-Steckverbinder

Mit dem kompakten M12 Power-Steckverbinder können erstmalig 12 A und 630 V (60 V) mit M12-Steckern an Ihr Gerät angeschlossen werden. So erschließt die Baugröße M12 neue Anwendungsgebiete zur Energieversorgung  Ihrer elektrischen Geräte.

Durch die S- und T-Kodierung wird das Fehlstecken verhindert.

Y-kodierte Hybrid-Steckverbinder für Daten und Power

M12-Steckverbinder mit Y-Kodierung  

M12 Hybrid-Steckverbinder

Sparen Sie Zeit und Platz: Mit den M12-Hybrid-Gerätesteckverbindern bringen Sie erstmalig Daten bis zu 100 Mbit/s und Leistungen bis 6 A platzsparend ins Gerät.

X-kodierte Ethernet-Steckverbinder für bis zu 10 Gbit/s

M12-Steckverbinder mit X-Kodierung  

M12 Gigabit-Ethernet-Steckverbinder

Moderne Automatisierungsprozesse fordern hohe Datenmengen bei stetig wachsenden Übertragungsgeschwindigkeiten. Mit den M12-Steckverbindern von Phoenix Contact profitieren Sie jetzt auch in Ihrer Anlage von Datenraten bis 10 Gigabit/s. So schaffen Sie reibungslose Kommunikation im ganzen Unternehmensnetzwerk – vom Büro bis in die Maschine.

D-kodierte Netzwerk-Steckverbinder

M12-Steckverbinder mit D-Kodierung  

M12 Netzwerk-Steckverbinder

Moderne Automatisierungsprozesse fordern hohe Datenmengen bei stetig wachsenden Übertragungsgeschwindigkeiten. Mit den M12-Steckverbindern von Phoenix Contact profitieren Sie jetzt auch in Ihrer Anlage von Datenraten bis 10 Gigabit/s. So schaffen Sie reibungslose Kommunikation im ganzen Unternehmensnetzwerk – vom Büro bis in die Maschine.

A- und B-kodierte Feldbus-Steckverbinder

M12-Steckverbinder mit B-Kodierung  

M12 Feldbus-Steckverbinder

Der Verkabelungsaufwand wächst, die Wartung und der Service sind kompliziert und arbeitsintensiv. Steigen Sie auf Feldbus-Netzwerke um und profitieren Sie von der übersichtlichen Verbindung aller Automatisierungsebenen: von der Feld- bis zur Leitebene, unabhängig von der Art der Geräte.

A-kodierte Signal-Steckverbinder mit hoher Packungsdichte

M12 Steckverbinder mit A-Kodierung, hochpolig  

M12 Signal-Steckverbinder

Im industriellen Umfeld geht der Trend zu immer kompakteren Bauformen bei gleichzeitig hoher Packungsdichte. Mit unseren Signal-Steckverbindern in M12 lassen sich bis zu 17 Pole in einer kompakten Schnittstelle zusammenfassen. So erschließen sich neue Anwendungsmöglichkeiten.

Daten-Steckverbinder mit Mini-B USB-Schnittstelle

M12-Steckverbinder mit Mini-B USB-Schnittstelle  

M12 USB-Steckverbinder

USB-Schnittstellen sind in vielen Industriebereichen nicht mehr wegzudenken. Mit den USB-Steckverbindern von Phoenix Contact können Sie diese Schnittstellen an der Maschine und im Schaltschrank direkt einsetzen. Alle Komponenten sind gegen hohe EMV-Belastungen geschirmt.

Daten-Steckverbinder mit LWL-Schnittstelle

M12-Steckverbinder mit LWL-Schnittstelle  

M12 LWL-Steckverbinder

Glasfasertechnik bietet neben seinen hohen Datenübertragungseigenschaften einen unkomplizierten Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und ist unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Einflüssen. Diese Eigenschaften kombiniert mit der robusten industrietauglichen Bauform M12 ergeben neue Anwendungsmöglichkeiten.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00