Axioline – Jedes Netzwerk, jede Umgebung

Axioline F und Axiocontrol

Das Axioline-I/O-System ist schnell, robust und einfach. Und das vom Schaltschrank bis ins Feld.

Ihr Automatisierungspaket: Axioline F und Axiocontrol

Axioline und Axiocontrol für eine durchgängige PROFINET-Lösung  

Axioline und Axiocontrol für eine durchgängige PROFINET- oder Modbus-Lösung

Schaffen Sie mit Axiocontrol und Axioline F eine durchgängige Lösung für Ihre Automatisierungsaufgaben mit PROFINET oder Modbus. 

Die Axiocontrol AXC 3050 Kompaktsteuerung steuert zuverlässig und schnell mittlere bis anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben. Die Kleinsteuerung der Axiocontrol-Familie AXC 1050 entlastet als PROFINET-Device überlagerte PROFINET-Steuerungen. Sie eignet sich optimal zur Steuerung dezentraler I/O-Stationen und stellt dank integrierter USV eine hohe Verfügbarkeit sicher. 

Alle Axiocontrol-Steuerungen lassen sich nahtlos mit bis zu 63 IP20-I/O-Modulen der Axioline F-Familie erweitern.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00