Axioline – Jedes Netzwerk, jede Umgebung

Axioline mit IO-Link-Master

Das Axioline-I/O-System ist schnell, robust und einfach. Und das vom Schaltschrank bis ins Feld.

Axioline mit IO-Link-Master

Ein Gerät – viele Möglichkeiten  

Ein Gerät – viele Möglichkeiten

Kommunizieren Sie bis zum letzten Meter. Mit IO-Link tauschen Sie durchgängig Daten aus – von der Steuerung bis in die unterste Feldebene.

Nach dem Motto "Ein Gerät – viele Möglichkeiten" zeigt das Schaubild die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten eines Axioline E-IO-Link-Masters.
Durch Nutzung der verschiedenen Betriebsmodi eines IO-Link-Ports können folgende Funktionen durch den IO-Link-Master bedient werden:

digitale Standardsignale
analoge Signale (durch Kombination mit den IO-Link/Analog-Konvertern)
IO-Link-Devices wie z. B. Durchflusssensoren oder zahlreiche weitere IO-Link Devices wie Ventilinseln, Lichtschranken oder Entfernungsmesser

Mit den multifunktionalen IO-Link-Ports wird ein IO-Link-Master so zu einem universellen I/O-Gerät.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: