Anlagensicherheit

Anlagensicherheit

Auf Nummer sicher

Setzen Sie funktionale Sicherheit in Ihrer Windenergieanlage zuverlässig, normgerecht und einfach um.

In Europa ist gesetzlich festgelegt, dass jede WEA die Anforderungen der Maschinenrichtlinie erfüllen muss. Funktionale Sicherheit wird somit in jedem Teil der WEA zum integralen Bestandteil, sowohl hardware- als auch softwareseitig.

Phoenix Contact bietet mit seinem umfassenden Portfolio an Safety-Produkten und -Dienstleistungen für jeden Bereich und jede Anlagengröße die passende Lösung, um Ihre Windenergieapplikation gemäß der Richtlinien auszulegen. Unsere Safety-Experten unterstützen dabei mit Produkten und Beratung in allen Phasen von der Planung bis zur Inbetriebnahme oder bei einem Retrofit.

Ihre Vorteile

  • Flexible Safety-Systeme mit TÜV- zertifizierten Hard- oder Software-Lösungen
  • Drehzahlen und Stillstände sicher im Blick dank steuerungsunabhängiger Schaltgeräte
  • Sichere Netzwerke durch zuverlässige Security-Konzepte bis hin zur Leitwarte

Sichere Analogwertverarbeitung

Screenshot der TÜV-zertifizierten Software SAFE AI  

Zertifizierte Software zur Umsetzung von Sicherheitsfunktionen

Mit dem Lösungspaket SAFE AI benötigen Sie keine sicherheitsbezogenen analogen I/O-Baugruppen mehr, um sichere Signale, zum Beispiel von der Windmessung, zu verarbeiten. Das geschieht über die TÜV-zertifizierte Software.

So lassen sich in Ihrer WEA Sicherheitsfunktionen bis SIL 3 und PL e umsetzen. Eine Beratung durch unsere Sicherheitsexperten für die Windbranche rundet das Paket ab.

Netzwerksicherheit

Software für die Netzwerksicherheit  

Lösungen zum Schutz Ihre Anlagen vor unbefugtem Zugriff

Die Kommunikation von WEAs über das Internet muss zunehmend höheren Ansprüchen genügen. Dabei haben Betreiber, Betriebsführung und Service unterschiedliche Anforderungen an den Online-Zugriff.

Mit dezentralen Fernwirklösungen auf Basis unseres Security-Routers MGUARD mit integrierter Firewall schützen Sie Ihre Anlagen zuverlässig vor unbefugtem Zugriff. Die passende Software dazu sorgt für die korrekte Rechtevergabe an die verschiedenen Nutzer.

Sichere Zustandsüberwachung

Komponenten für die sichere Zustandsüberwachung  

Komponenten für eine sichere Stillstands- und Drehzahlüberwachung

In einer WEA müssen alle Sensoren und beweglichen Teile kontinuierlich überwacht werden. Dazu zählen eine sichere Verarbeitung von Digitalwerten sowie sichere Stillstands- und Drehzahlüberwachung.

So gestalten Sie Überwachungslösungen z. B. für das Pitch- oder Yawing-System.

Sichere Überwachung der WEA

Die sichere Überwachung unterschiedlichster Signale ist eine Herausforderung an die Steuerung von WEAs. Mit dem umfangreichen Portfolio an Safety-Produkten von Phoenix Contact setzen Sie auch die hohen Anforderungen der Maschinenrichtlinie in der Windenergie um.

Sichere Überwachung der WEA

Mit Safety-Lösungen von Phoenix Contact realisieren Sie die hohen Anforderungen der Maschinenrichtlinie

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00