Waterworx – Die Prozessbibliothek für die Wasserwirtschaft

Übersicht

Software-Bibliothek Waterworx  

Software-Bibliothek Waterworx

  • Mit Waterworx bietet Phoenix Contact eine branchenspezifische Bibliothek für die Prozessautomation in der Trinkwasseraufbereitung und Abwasserreinigung.
  • Minimieren Sie Engineering-Kosten bei der Programmierung auf Grund vorgefertigter Funktionsbausteine für die Mess-, Steuer-, Regel- und Antriebstechnik.
  • Die Prozessbibliothek wird stetig weiterentwickelt, um aktuellen und künftigen Technologien gerecht zu werden.

Anwendung

SCADA-Visualisierung in der Leitwarte  

Lösungen für einen ganzheitlichen Prozessüberblick

Technologie und Verfahren in der Wasserwirtschaft werden stetig weiterentwickelt und angepasst. Durch die veränderten Rahmenbedingungen sind Prozessanlagen einem kontinuierlichen Veränderungsprozess unterworfen.

Das erfordert die Optimierung und Anpassung von bestehenden Anlagen, um eine bestmögliche Versorgung und Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu gewährleisten. Mit einem modernen und effizienten Lösungsansatz sind Sie diesen Herausforderungen gewachsen.

Lösung

Lösungen in der Wasserwirtschaft von der Feldebene bis zur Leitebene  

Ganzheitliche Konzepte von der Feld- bis zur SCADA-Ebene

Waterworx – Die Prozessbibliothek für die Wasserwirtschaft ermöglicht Ihnen anhand von vorprogrammierten Funktionsbausteinen ein effizientes Engineering Ihrer Anlagen. Die Bibliothek besteht aus Basisfunktion für einfachste Anwendungen über komplexe Antriebs-, Ventil- und Messbausteine bis hin zu Bausteinen für die Anbindung an ein SCADA-System.

Verschiedenste Technologien wie PROFIBUS, PROFINET und Modbus ermöglichen es dem Anwender, vorhandene sowie neue Feldgeräte problemlos in das Gesamtsystem einzubinden. Durch die enge Zusammenarbeit mit Herstellern branchentypischer Feldgeräte der Wasserwirtschaft erreicht der Anwender eine getestete und effiziente Integration der Feldgeräte.

Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Waterworx-Prozessbibliothek steigt die Anzahl der Anbindungsmöglichkeiten stetig.

Ihre Vorteile

  • Minimierte Engineering-Kosten bei der Programmierung dank vorgefertigter Funktionsbausteine
  • Einfaches Messen, Steuern und Regeln von Anlagenprozessen mit standardisierten Software-Bausteinen
  • Sichere Prozessdatenübertragung mittels aller gängigen Fernkommunikationsarten wie Mobilfunknetz, Öffentliche Netze, Funk- und kabelgebundenen Systemen
  • Sichere Fernkommunikation via standardisierter Protokolle wie IEC 60870-5-101,-104 und ODP

Produkte

BeschreibungTypArt.-Nr.
Software-Bibliothek Waterworx Process LibraryWATERWORX2400180
   
Lizenz  
Programm- und Konfigurationsspeicher 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Programm- und Konfigurationsspeicher 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Programm- und Konfigurationsspeicher 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A2701189
Programm- und Konfigurationsspeicher 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A2988793
   
Kompatibilität mit folgenden Steuerungen  
Modulare HochleistungssteuerungAXC 30502700989
Modulare KleinsteuerungAXC 10502700988
Modulare Hochleistungssteuerung mit integrierter PROFIsafe-SicherheitssteuerungRFC 470S PN 3TX2916794
Modulare HochleistungssteuerungRFC 470 PN 3TX2916600
Modulare HochleistungssteuerungILC 390 PN 2TX-IB2985314
Modulare HochleistungssteuerungILC 350 PN2876928
Modulare KleinsteuerungILC 191 ETH 2TX2700976
Modulare KleinsteuerungILC 171 ETH 2TX2700975
Modulare KleinsteuerungILC 151 ETH2700974
Modulare Kleinsteuerung mit GSM-ModemILC 151 GSM / GPRS2700977
Modulare KleinsteuerungILC 131 ETH2700973
BeschreibungTypArt.-Nr.
Software-Bibliothek Waterworx Process LibraryWATERWORX
   
Lizenz  
Programm- und Konfigurationsspeicher 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A
Programm- und Konfigurationsspeicher 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A
Programm- und Konfigurationsspeicher 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A
Programm- und Konfigurationsspeicher 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A
   
Kompatibilität mit folgenden Steuerungen  
Modulare HochleistungssteuerungAXC 3050
Modulare KleinsteuerungAXC 1050
Modulare Hochleistungssteuerung mit integrierter PROFIsafe-SicherheitssteuerungRFC 470S PN 3TX
Modulare HochleistungssteuerungRFC 470 PN 3TX
Modulare HochleistungssteuerungILC 390 PN 2TX-IB
Modulare HochleistungssteuerungILC 350 PN
Modulare KleinsteuerungILC 191 ETH 2TX
Modulare KleinsteuerungILC 171 ETH 2TX
Modulare KleinsteuerungILC 151 ETH
Modulare Kleinsteuerung mit GSM-ModemILC 151 GSM / GPRS
Modulare KleinsteuerungILC 131 ETH

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads

Referrer: