Waterworx – Die Prozessbibliothek für die Wasserwirtschaft

Übersicht

Software-Bibliothek Waterworx  

Software-Bibliothek Waterworx

  • Mit Waterworx bietet Phoenix Contact eine branchenspezifische Bibliothek für die Prozessautomation in der Trinkwasseraufbereitung und Abwasserreinigung.
  • Minimieren Sie Engineering-Kosten bei der Programmierung auf Grund vorgefertigter Funktionsbausteine für die Mess-, Steuer-, Regel- und Antriebstechnik.
  • Die Prozessbibliothek wird stetig weiterentwickelt, um aktuellen und künftigen Technologien gerecht zu werden.

Anwendung

SCADA-Visualisierung in der Leitwarte  

Lösungen für einen ganzheitlichen Prozessüberblick

Technologie und Verfahren in der Wasserwirtschaft werden stetig weiterentwickelt und angepasst. Durch die veränderten Rahmenbedingungen sind Prozessanlagen einem kontinuierlichen Veränderungsprozess unterworfen.

Das erfordert die Optimierung und Anpassung von bestehenden Anlagen, um eine bestmögliche Versorgung und Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu gewährleisten. Mit einem modernen und effizienten Lösungsansatz sind Sie diesen Herausforderungen gewachsen.

Lösung

Lösungen in der Wasserwirtschaft von der Feldebene bis zur Leitebene  

Ganzheitliche Konzepte von der Feld- bis zur SCADA-Ebene

Waterworx – Die Prozessbibliothek für die Wasserwirtschaft ermöglicht Ihnen anhand von vorprogrammierten Funktionsbausteinen ein effizientes Engineering Ihrer Anlagen. Die Bibliothek besteht aus Basisfunktion für einfachste Anwendungen über komplexe Antriebs-, Ventil- und Messbausteine bis hin zu Bausteinen für die Anbindung an ein SCADA-System.

Verschiedenste Technologien wie PROFIBUS, PROFINET und Modbus ermöglichen es dem Anwender, vorhandene sowie neue Feldgeräte problemlos in das Gesamtsystem einzubinden. Durch die enge Zusammenarbeit mit Herstellern branchentypischer Feldgeräte der Wasserwirtschaft erreicht der Anwender eine getestete und effiziente Integration der Feldgeräte.

Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Waterworx-Prozessbibliothek steigt die Anzahl der Anbindungsmöglichkeiten stetig.

Ihre Vorteile

  • Minimierte Engineering-Kosten bei der Programmierung dank vorgefertigter Funktionsbausteine
  • Einfaches Messen, Steuern und Regeln von Anlagenprozessen mit standardisierten Software-Bausteinen
  • Sichere Prozessdatenübertragung mittels aller gängigen Fernkommunikationsarten wie Mobilfunknetz, Öffentliche Netze, Funk- und kabelgebundenen Systemen
  • Sichere Fernkommunikation via standardisierter Protokolle wie IEC 60870-5-101,-104 und ODP

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: