Freifeldanlagen

Freifeldanlagen

Technik aus kompetenter Hand

Rüsten Sie Ihre Freifeldanlage mit Lösungen von Phoenix Contact zuverlässig und langlebig aus.

Zurück zu Anwendungen und Lösungen

Kategorien

  • Anschlusstechnik
    Anschlusstechnik

    Phoenix Contact bietet eine Vielzahl an Verkabelungslösungen - vom Photovoltaikmodul über den Generatoranschlusskasten bis hin zum Wechselrichter.

  • Generatoranschluss
    Generatoranschluss

    Generatoranschlusskästen sind Komplettlösungen zum Sammeln und Verteilen von String-Strömen, Schutz von Modulen und Überwachen der Anlagenleistung.

  • Parkmanagement: Wetterdatenerfassung
    Parkmanagement: Wetterdatenerfassung

    Verbessern Sie die Energieeffizienz der Freifeldanlage durch eine kontinuierliche Überwachung der Wetterdaten.

  • Parkmanagement: Automatisieren und vernetzen
    Parkmanagement: Automatisieren und vernetzen

    Mit Komponenten und Lösungen zum Automatisieren und Vernetzen verbessern Sie den Wirkungsgrad und die Ertragsleistung Ihrer Photovoltaikanlage.

  • Einspeisemanagement
    Einspeisemanagement

    Hard- und Software von Phoenix Contact sorgen dafür, dass der Engineering-Aufwand bei der Einspeiseregelung für stabile Stromnetze gering bleibt.

Photovoltaik trägt einen bedeutenden Teil dazu bei, den stetig wachsenden Energiebedarf zu decken. Weltweit steigt das Interesse, immer größere und leistungsstärkere Photovoltaik-Freifeldanlagen zu bauen. Vernetzung, Monitoring und Kommunikation sind dabei unverzichtbar, besonders in Hinblick auf gleichbleibende Netzqualität und bedarfsgerechte Instandhaltung.

Gleichzeitig liegt bei größeren Anlagen der Fokus auf einfacher und schneller Anschlusstechnik. Überzeugen Sie sich von den Lösungen von Phoenix Contact.

Übersicht: Freifeldanlagen

Freifeldanlage

Phoenix Contact bietet zuverlassige Lösungen für einen effizienten Betrieb von Freifeldanlagen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Flexible EZA-Regelung

Für die Stabilität unserer Stromnetze.


Wetterstation für PV-Freifeldanlagen

Wetterdaten werden an ein zentrales SCADA System übertragen.


Effiziente Solaranlagen-Überwachung

SOLARCHECK – das DC-Überwachungssystem